AD5362

量产

8通道、16位、串行输入、电压输出DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8通道DAC,采用52引脚LQFP和56引脚LFCSP封装
  • 保证16/14位单调性
  • 额定输出电压范围:-10 V至+10 V
  • 可提供多种输出范围
  • 温度监控功能
  • 通道监控多路复用器
  • 清零至用户定义SIGGNDx的清零功能
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

AD5362
8通道、16位、串行输入、电压输出DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD5362

AD5362 评估板

产品详情

AD5362评估板可用作独立板,使用外部DSP或微控制器进行控制,或者可连接到PC。还提供软件,可用于对AD536x的寄存器编程。对AD536x的控制通过USB接口来实现。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

EVAL-AD5362
AD5362 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5362的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览