CMP401

量产

23 ns 低电压比较器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 传播延迟:23 ns或65 ns
  • 单电源供电
  • 与3 V和5 V逻辑兼容
  • 单独的输入和输出部分
  • 低功耗
  • 宽输入范围:–5 V至+3.9 V

CMP401
23 ns 低电压比较器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • CMP401
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 CMP401的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览