eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

AD8000

量产

1.5 GHz、超高速运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高速
    • -3 dB带宽:1500 MHz (G=+1)
    • 全功率带宽:650 MHz(G=+2, VO=2 V峰峰值)
    • 压摆率:4100 V/µs
    • 0.1%建立时间:12 ns
  • 出色的视频特性
    • 0.1 dB平坦度:170 MHz
    • 差分增益:0.02%
    • 差分相位:0.01°
  • 输出过驱恢复:22 ns
  • 低噪声:1.6 nV/√Hz输入电压噪声
  • 宽带宽范围内低失真
    • SFDR:75 dBc (20 MHz)
    • SFDR:62 dBc (50 MHz)
  • 输入失调电压:1 mV(典型值)
  • 高输出电流:100 mA
  • 宽电源电压范围:4.5 V至12 V
  • 电源电流:13.5 mA
  • 掉电模式
AD8000
1.5 GHz、超高速运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

SPICE 模型 1

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

评估套件

EVAL-HSAMP-1

通用型单通道高速运算放大器评估板

特性和优点

  • 可实现快速试验板试验/原型操作
  • 用户自定义电路配置
  • 边缘安装超小型A(SMA)连接器
  • 可轻松连接至测试设备和其它电路

产品详情

通用型单通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

资料

EVAL-HSAMP-1
通用型单通道高速运算放大器评估板

最新评论

近期浏览