ADL8107

推荐新设计使用

GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,6 GHz至18 GHz

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单一正电源(自偏置)
  • 增益:7 GHz到16 GHz范围内为24 dB(典型值)
  • OIP3:7 GHz到16 GHz时为29 dBm(典型值)
  • 噪声指数:7 GHz到16 GHz范围内为1.3 dB(典型值)
  • 8引脚2mm x 2mm LFCSP(参见数据手册的“外形尺寸“章节)
ADL8107
GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,6 GHz至18 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADL8107

评估ADL8107 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,6 GHz至18 GHz

特性和优点

  • 4 层Rogers 4350B 和 Isola 370HR评估板。
  • 端接型2.92 mm RF连接器
  • 直通校准路径(未接入设备)

产品详情

ADL8107-EVALZ由采用10 mil厚的Rogers 4350B和Isola 370HR铜箔制成的4层印刷电路板(PCB)组成,标称厚度为62 mils。ADL8107-EVALZ上的RFIN和RFOUT端口填充有2.92 mm插口同轴连接器,且其相应的RF走线具有50 Ω特征阻抗。ADL8107-EVALZ上安装的组件适合在ADL8107的整个工作温度范围(−40°C至+85°C)内使用。为校准电路板的迹线损耗,在J1和J2连接器之间提供了一个直通校准路径。J1和J2必须安装RF连接器才能使用该直通校准路径。直通校准路径性能参见用户指南中的表1和图3。

通过表贴技术(SMT)测试点连接器GND和VDD访问ADL8107-EVALZ接地路径和VDD引脚。可在RBIAS引脚上轻松访问VBIAS的辅助测试点(有关测试点位置,请参见用户指南中的图5)。

ADL8107-EVALZ上的RF走线为50 Ω接地共面波导走线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别集中于接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。

ADL8107-EVALZ上的电源去耦电容代表用于表征和评定器件的配置。

有关ADL8107的完整详细信息,请参阅ADL8107数据手册,在使用ADL8107-EVALZ时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADL8107
评估ADL8107 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,6 GHz至18 GHz

参考电路

Figure 1. CN0566 Simplified Block Diagram
CN0566 参考设计

Phased Array (Phaser) Development Platform

特性和优点

  • 10 GHz to 10.5 GHZ Beamsteering Platform
  • 360 degree Phase Shift w/ 2.8 Degree Resolution
  • 31 dB Amplitude Tuning Range w/ 0.5 dB Resolution.
  • 8-Element Linear Array Antenna
  • Digitized with PlutoSDR
  • Runs directly on a Raspberry Pi
CN0566
Phased Array (Phaser) Development Platform

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL8107的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览