AD8418A

推荐新设计使用

双向、零漂移、电流检测放大器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 失调漂移:0.1 μV/(典型值)
  • 电压失调:±200 μV(最大值,全温度范围)
  • 电源工作范围:2.7 V5.5 V
  • 集成抗电磁干扰(EMI)滤波器
  • 高共模输入电压范围
    • 连续工作电压:-2 V+70 V
    • 连续耐压范围:−3 V+80 V
  • 最小直流共模抑制比(CMRR)90 dB
  • 初始增益 = 20 V/V
  • 宽工作温度范围
    • AD8418AWB−40°C+125°C
    • AD8418AWH−40°C+150°C
  • 双向操作
  • 提供8引脚SOIC8引脚MSOP封装
  • 通过汽车应用认证
AD8418A
双向、零漂移、电流检测放大器
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD8410A 推荐新设计使用 −2 V至70 V宽输入电压范围,2.2 MHz高带宽,具有PWM抑制和增益20 V/V的电流检测放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8418A

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD8418A

AD8418A评估板,用于双向、零漂移、电流检测放大器

产品详情

AD8418ARM-EVALZ支持采用MSOP封装的AD8418A,而AD8418AR-EVALZ支持采用SOIC封装的AD8418A。

AD8418A 数据手册应配合本评估板 用户指南 文档一起使用。

EVAL-AD8418A
AD8418A评估板,用于双向、零漂移、电流检测放大器

参考电路

Figure 1. CN0548 Block Diagram
CN0548 参考设计

隔离式高电压、高电流测量模块

特性和优点

  • 宽电流(+/-10 A)和电压(80 V)输入范围
  • 可配置增益/衰减设置
  • 电气隔离
  • 尺寸兼容Arduino

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-08-19
    CN0548:隔离式高电压、高电流测量模块
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-05-13 01:02
    CN0548: Isolated High Voltage, High Current, Measurement Module
CN0548
隔离式高电压、高电流测量模块

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8418A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论