MAXQ622

量产

具有红外模块和USB (可选)功能的16位微控制器

集成了收发器的微控制器可有效降低系统的整体功耗、延长电池寿命

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高性能、低功耗16位RISC核
  • 在整个工作电压范围内支持直流至12MHz工作频率
  • 1.70V至3.6V工作电压范围
  • 可以采用电池(VDD)或USB (VDDB)供电
  • 总共33条指令,有效简化编程
  • 3个独立的数据指针具有自动递增/递减特性,加速数据转移
  • 专用指针用于直接读取程序空间
  • 16位指令字,16位数据总线
  • 16 x 16位通用工作寄存器
  • 用于应用划分和IP保护的安全MMU
  • 存储器特性
    • 128KB闪存
      • 512字节扇区
      • 每个扇区所允许的擦除/写次数为20,000次
    • 6KB数据SRAM
  • USB特性(MAXQ622)
    • 兼容于USB 2.0全速工作模式
    • 硬件接收和发送缓冲器,支持高吞吐率
    • 集成全速收发器
    • 具有片内端接和上拉电阻
  • 附加外设
    • 电源失效报警
    • 上电复位(POR)/电压跌落复位
    • 自动IR载波频率发生器和调制器
    • 2个16位、可编程定时器/计数器,带预调节和捕获/比较功能
    • 两个SPI通信端口
    • 两个USART通信端口
    • I²C端口
    • 可编程看门狗定时器
    • 8kHz超微功耗环型振荡器唤醒定时器
    • 多达56个通用I/O
  • 低功耗
    • 停止模式下电流仅为0.3µA (典型值)、3µA (最大值)
      • TA = +25°C,电源失效监测器禁止工作
    • 工作模式下,12MHz时电流为4.8mA (典型值)、1MHz时电流为520µA (典型值)
MAXQ622
具有红外模块和USB (可选)功能的16位微控制器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 5

技术文章 11

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAXQ61H 具有红外模块的16位微控制器
MAXQ2010 16位混合信号微控制器,提供LCD接口
超低功耗微控制器 1
MAXQ2000 不推荐用于新设计 低功耗LCD微控制器
微控制器 1
MAXQ610 量产 具有红外模块的16位微控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAXQ622-KIT

MAXQ622评估板

特性和优点

  • 通过所提供的USB至JTAG电路板方便地进行代码装载及调试
  • JTAG接口实现在应用调试功能
    • 单步执行跟踪
    • 通过代码地址或数据存储器地址实现断点操作
    • 查看和编辑数据存储器或寄存器
  • 板载3.3V稳压器(采用5V电源输入、JTAG或USB供电)
  • 八路用户输入按键开关
  • 通过USB迷你B型连接器访问MAXQ622的USB接口和收发器
  • 原型区域
  • 带有电路板原理图,提供便捷的参考设计

产品详情

MAXQ622评估板(EV kit)是经过验证的平台,可方便地用来评估用于电池供电设备的带有USB接口的低功耗、16位、RISC微控制器MAXQ622的功能。该评估套件包含了MAXQ622评估板,板上带有红外(IR)发送和接收器、USB迷你B型接口、用于访问处理器I/O端口引脚的插头、一个5V单电源输入和一组用于用户输入的八按键开关。该评估板结合所带的软件、USB至JTAG电路板以及连接至个人计算机的USB电缆,构成了完整的功能系统,理想用于开发、调试应用程序以及评估MAXQ622 RISC处理器的全部功能。

应用

  • 电池供电便携式设备
  • 消费类电子
  • 家用产品
  • 远端控制
  • 白色家电

MAXQ622-KIT
MAXQ622评估板

参考电路

MAXREFDES75
MAXREFDES75 参考设计

MAXREFDES75#:集成16位DAC的24位电子秤,提供0至10V输出

特性和优点

  • 比例测量或与高精度电压基准进行比较测量
  • 用户可编程传感器(负载单元)的失调和增益校准
  • 用户可编程DAC的失调和增益校准
  • 用户可编程电压输出范围映射
MAXREFDES75
MAXREFDES75#:集成16位DAC的24位电子秤,提供0至10V输出
MAXREFDES39
MAXREFDES39#:通过MAX11300 PIXI IC进行功率放大器偏置

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ622的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览