MAXQ61H

具有红外模块的16位微控制器

以150nA待机电流和较宽的工作电压范围有效延长电池供电产品的工作时间

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高性能、低功耗16位RISC核
  • 工作在直流至12MHz整个范围
  • 1.70V至3.6V工作电压范围
  • 总共33条指令简化编程
  • 3个独立的数据指针带有自动增/减,加速数据转移
  • 专用指针能够直接读取程序空间
  • 16位指令字、16位数据总线
  • 16 x 16位通用工作寄存器
  • 存储器特性
    • 36KB ROM
    • 1.28KB数据SRAM
  • 附加外设
    • 电源失效报警
    • 上电复位/电源失效复位
    • IR载波频率发生器和调制器
    • 两个16位、可编程定时器/计数器,可重新调整、捕获/比较
    • 可编程看门狗定时器
    • 8kHz超低功耗环型振荡器用于唤醒定时
    • 多达24个通用I/O (MAXQ61HA)
  • 低功耗
    • 停止模式下耗电0.2µA (典型值)、2.0µA (最大值)
      • TA = +25°C,电源失效监测器禁止工作
    • 工作模式下,12MHz时耗电2.0mA (典型值)
MAXQ61H
具有红外模块的16位微控制器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 4
ZLR64400 20/28引脚ROM MCU,带有IR学习放大器
ZLR32300 20/28/48引脚低电压ROM MCU,带有红外定时器
ZLR16300 20/28引脚低电压ROM MCU,带有红外定时器
ZLF645 20/28/48引脚闪存MCU,带有IR调节放大器
微控制器 1
MAXQ610 量产 具有红外模块的16位微控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ61H的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览