MAX8688

量产

带有PMBus接口的数字电源控制器/监测器

可完备控制/监控任何电源,带有PMBus接口

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • PMBus接口用于编程、监控、上下排序以及精确的输出电压控制
  • 能够以0.2%的精度控制输出电压,在输入、负载和温度变化是保持输出稳定
  • 采用可调节的监控频率监测输出电压、输出电流和温度
  • 可以选择以2.6%精度测量电流或温度补偿
  • 可编程软启动和软停止斜率
  • 能够通过地址引脚硬件设置控制最多26路电源电压,也可以通过软件设置地址控制最多127个POL
  • 可以连接POL电源的REFIN和FB端
  • 能够在过压、欠压、过流、电流反向以及过热故障下有效保护POL,可以选择空操作、闭锁和重试(打嗝)
  • 漏极开路/FLT用于故障报警
  • 主从时钟选项可以省去外部时钟,并提供精确定时参考
  • 外部EEPROM接口用于上电时自动设置
MAX8688
带有PMBus接口的数字电源控制器/监测器
MAX8688:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX8658 1至8相、主从CPU核电源调节器,集成功率MOSFET
MAX8657 1至8相、主从CPU核电源调节器,集成功率MOSFET
MAX8659 1至8相、主从CPU核电源调节器,集成功率MOSFET
内部电源开关降压稳压器 10
MAX8655 量产 高度集成的25A、宽输入范围、内置MOSFET的降压型调节器
MAX8566 量产 高效率、10A、PWM降压型调节器,内置开关
MAX8686 不推荐用于新设计 单相/多相、降压型、DC-DC转换器,每相可提供高达25A的电流
MAX1945 量产 1MHz、1%精度、6A内置开关、降压型调节器
MAX8833 量产 双路、3A、2MHz降压型调节器
MAX8855 量产 双路、5A、2MHz降压型调节器
MAX8643 量产 3A、2MHz、降压型调节器,内置开关
MAX8646 量产 6A、2MHz、降压型调节器,内置开关
MAX8505 量产 3A、1MHz、1%精度、内置开关的降压型调节器,带有电源就绪指示
MAX1951 量产 1MHz、全陶瓷、2.6V至5.5V输入、2A PWM降压型DC-DC稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX8655EVKIT

MAX8655和MAX8688评估板

特性和优点

  • 10.5V至13.2V输入电压范围
  • 20A最大输出电流(输出电流大于13A时,可能需要额外的通风或散热片)
  • 0.7V至5.5V可调输出范围
  • 内置高边和低边功率MOSFET
  • 200kHz至1MHz可调开关频率范围及SYNC输入
  • SYNCO同步第二个调节器,错相180°
  • 单调启动保证启动时安全进入预偏置输出
  • 使能输入及电源就绪信号
  • 小尺寸元件
  • 无铅并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8655评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的表贴PCB,板上带有固定频率、脉宽调制(PWM)降压型开关调节器。MAX8655评估板可从10.8V至13.2V输入电源产生1.2V输出电压,提供高达20A的输出电流。MAX8655 IC内置高边和低边MOSFET。

评估板提供基准输入,作为高精度外部基准输入(REFIN)或用于DDR跟踪。MAX8655评估板工作在600kHz开关频率。MAX8655 IC具有可编程的内部振荡器,频率范围为200kHz至1MHz。MAX8655还可同步至外部时钟,通过将时钟信号连接至FSYNC实现。同步输出(SYNCO)能够将第二片MAX8655与前一器件实现180°的错相同步工作,通过将第一片MAX8655的SYNCO连接至第二片的FSYNC实现。

应用

  • IBA电源
  • 网络
  • 非隔离型DC-DC电源模块
  • 笔记本电脑
  • 负载点电源
  • 服务器与工作站
  • 电信电源

MAX8654EVKIT

MAX8654和MAX8688评估板

特性和优点

  • 内置26mΩ RDS(ON)的MOSFET
  • 保证8A输出电流
  • 可调过流保护,6A至12A
  • 在整个负载、输入电源以及温度范围内具有±1%的输出精度
  • 采用4.5V至14V电源工作
  • 0.6V至0.85 x VIN可调节输出
  • 软启动降低浪涌电源电流
  • 250kHz至1.2MHz可调频率或SYNC输入
  • 兼容陶瓷、聚合物或电解输出电容
  • SYNCOUT可同步第二个调节器以180°错相工作
  • 36引脚6mm x 6mm TQFN封装

产品详情

MAX8654评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于演示集成型8A、降压转换器MAX8654的性能。评估板可从4.5V至14V输入电压产生3.3V电压输出,负载电流高达8A。使用评估板提供的元件,MAX8654的开关频率为500kHz,可提供超过93.4%的效率。

应用

  • DDR存储器
  • 图形卡
  • 网络电源
  • POL电源
  • RAID电源
  • 服务器

MAX8655EVKIT
MAX8655和MAX8688评估板
MAX8654EVKIT
MAX8654和MAX8688评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max8688的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览