器件 22 排序 parts sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Description 排序 Description sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Product Lifecycle 排序 Product Lifecycle sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Availability 排序 Availability sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Price (1000+) 排序 Price (1000+) sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Package 排序 Package sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Number of Outputs 排序 Number of Outputs sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Vinmin 排序 Vin sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Vinmax 排序 Vin sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Power Management Function 排序 Power Management Function sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Interface 排序 Interface sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. ADC 排序 ADC sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. DAC 排序 DAC sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 3/3 选定值 | to¥ RMB | Default Values 21/21 选定值 | to | toV | toV | Default Values 9/9 选定值 | Default Values 6/6 选定值 | Default Values 4/4 选定值 | Default Values 4/4 选定值 | ||||
PMBus 12-Channel Voltage Monitor and Sequencer | 量产 | Check Distributor Inventory | - | EVALUATION BOARDS,48-LFCSP-6X6X0.75 | 20 | 3 | 3.6 | Current and Temperature Monitor, Digital Power System Manager, Power Supply Sequencer, Sequencer, Temperature Monitor | I2C/SMBus, PMBus | 12-Bit | - | ||
PMBus 16-Channel Voltage Monitor and Sequencer | 量产 | 500 | - | 48-LFCSP-6X6X0.75 | 16 | 3 | 3.6 | Digital Power System Manager | I2C/SMBus, PMBus | 12-Bit | - | ||
具有数字电源系统管理功能的 20 A、16 V、单相或双相 Silent Switcher 降压型稳压器 | 推荐用于新设计 | 532 | - | 24-Lead LQFN Package (3.5 mm × 4mm × 0.95mm) | 1 | 1.5 | 16 | DC/DC Regulator With Power System Management | I2C/SMBus, PMBus, PSMBus | - | - | ||
适用于Intel Psys应用的150 A电流监控器 | 推荐用于新设计 | 207 | - | 108-Terminal Land Grid Array [LGA] (10 mm x 20 mm x 2.75 mm) | - | - | - | Digital Power System Manager | Analog | - | - | ||
24通道PMBus电源系统管理器 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 210-Lead BGA (16.9mm × 8.1mm × 1.52mm) | 24 | 3.13 | 15 | Digital Power System Manager | I2C/SMBus, PMBus, PSMBus | 16-Bit | 10-Bit | ||
VR13.HC和AI内核双路输出稳压器芯片组 | 推荐用于新设计 | 131 | - | 56-LFCSP-7X7X0.85 | 2 | 4.5 | 16 | DC/DC Regulator With Power System Management | I2C/SMBus, PMBus | - | - | ||
双通道±60 V电源系统管理器 | 推荐用于新设计 | 63 | - | 49-Lead (7.00mm × 7.00mm × 1.44mm) | 2 | 3.13 | 60 | Digital Power System Manager | I2C/SMBus, PMBus, PSMBus | 16-Bit | 10-Bit | ||
具裕量控制和故障记录功能的可级联超级时序控制器 | 推荐用于新设计 | 55 | - | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | - | - | - | - | PMBus | 12-Bit | - | ||
具 PMBus 接口的 7 位电流 DAC | 推荐用于新设计 | 877 | ¥12.60 (LTC7106EDDB#TRPBF) | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | 1 | 2.5 | 5.5 | Current DAC with PMBus Interface | I2C/SMBus, PMBus | - | 7-bit | ||
具有可编程电源正常输出的 2 通道 PMBus 电源系统管理器 | 推荐用于新设计 | 65 | - | 44-Lead QFN (6mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | 2 | 3.13 | 15 | Digital Power System Manager | I2C/SMBus, PMBus, PSMBus | 16-Bit | 10-Bit | ||
16 通道 PMBus 低电压电源系统管理器 | 推荐用于新设计 | 40 | - | 144-Lead BGA (12mm x 12mm x 1.29mm) | 16 | 3.13 | 3.47 | Digital Power System Manager | I2C/SMBus, PMBus, PSMBus | 16-Bit | 10-Bit | ||
具准确输出电压测量功能的 8 通道 PMBus 电源系统管理器 | 推荐用于新设计 | 210 | - | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | 8 | 3.13 | 15 | Digital Power System Manager | I2C/SMBus, PMBus, PSMBus | 16-Bit | 10-Bit | ||
16 通道 μModule PMBus 电源系统管理器 | 推荐用于新设计 | 41 | - | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | 16 | 3.13 | 15 | Digital Power System Manager | I2C/SMBus, PMBus, PSMBus | 16-Bit | 10-Bit | ||
16 通道 PMBus 电源系统管理器 | 推荐用于新设计 | 570 | - | 144-Lead BGA (12mm x 12mm x 1.29mm) | 16 | 3.13 | 15 | Digital Power System Manager | I2C/SMBus, PMBus, PSMBus | 16-Bit | 10-Bit | ||
具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器 | 推荐用于新设计 | 948 | - | 63-Lead BGA (7.5mm x 6.25mm x 1.52mm),64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | 4 | 3.13 | 15 | Digital Power System Manager | I2C/SMBus, PMBus, PSMBus | 16-Bit | 10-Bit | ||
PMBus 16通道V/I监测器和12通道排序/调压电路 | 推荐用于新设计 | 20 | - | 56-LFCSP-7X7X0.75 | 16 | - | 3.3 | Digital Power System Manager | I2C/SMBus, PMBus | - | - | ||
具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器 | 推荐用于新设计 | 943 | - | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | 4 | 3.13 | 15 | Digital Power System Manager | I2C/SMBus, PMBus, PSMBus | 16-Bit | 10-Bit | ||
PMBus电源数据记录器 | 量产 | 20 | ¥35.39 (MAX34446ETL+) | 40-LFCSP-6X6X0.75 | 4 | - | 5.5 | PMBus Power-Supply Data Logger | I2C/SMBus, PMBus | - | - | ||
PMBus 6通道电源管理器 | 量产 | 510 | ¥35.92 (MAX34440ETLA1+) | 40-LFCSP-6X6X0.75 | 6 | - | 3.3 | Digital Power System Manager | I2C/SMBus, PMBus | - | - | ||
集成余量微调控制和非易失性故障记录功能的超级时序控制器 | 推荐用于新设计 | 712 | - | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP),48-Lead TQFP (7mm x 7mm) | - | - | - | - | Digital | 12-Bit | - | ||
带有PMBus接口的数字电源控制器/监测器 | 量产 | 113 | - | 24-TQFN-4X4X0.75 | 1 | 3 | 3.6 | Digital Power System Manager | I2C/SMBus, PMBus | 12-Bit | - | ||
双通道 I2C 电源监视器和裕度调节控制器 | 推荐用于新设计 | 688 | - | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 2 | 4.5 | 15 | Digital Power System Manager | I2C/SMBus, PMBus | 14-Bit | 8-Bit |