MAX8643

量产

3A、2MHz、降压型调节器,内置开关

尺寸最小、效率最高的3A降压型调节器,工作频率高达2.4MHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 内置37mΩ RDS(ON) MOSFET
  • 3A连续电流输出
  • 在整个负载、输入电压和温度范围内提供±1%的输出精度
  • 2.35V至3.6V工作电压
  • 输出电压在0.6V至(0.9 × VIN)之间可调
  • 软启动抑制输入浪涌电流
  • 500kHz至2MHz可调开关频率
  • 能够使用陶瓷、聚合物以及电解输出电容
  • VID选择输出电压
    • 0.6、0.7、0.8、1.0、1.2、1.5、1.8、2.0和2.5V
  • 完整的过压和过热保护
  • DDR应用中吸入/源出电流
  • 24引脚、4mm x 4mm薄型QFN无铅封装
MAX8643
3A、2MHz、降压型调节器,内置开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX8658 1至8相、主从CPU核电源调节器,集成功率MOSFET
MAX8659 1至8相、主从CPU核电源调节器,集成功率MOSFET
内部电源开关降压稳压器 8
MAX8646 量产 6A、2MHz、降压型调节器,内置开关
MAX8833 量产 双路、3A、2MHz降压型调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8643EVKIT

MAX8643评估板

特性和优点

  • 内置37mΩ导通电阻MOSFET
  • 3A输出PWM降压型稳压器
  • 在整个负载、输入电压和温度范围内提供±1%的输出精度
  • 2.35V至3.6V工作电压
  • 输出电压在0.6V和(0.9 x VIN)之间可调
  • 500kHz至2MHz可调节频率
  • 允许全陶瓷电容设计
  • 可编程软启动时间
  • 24引脚、4mm x 4mm薄型QFN封装
  • REFIN用于DDR端接和跟踪应用
  • 表贴元件
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX8643评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的PCB,用于演示集成的3A降压型稳压器MAX8643。该评估板可以从2.35V至3.6V输入电压范围产生+1.8V输出电压,负载电流高达3A。MAX8643开关频率为1MHz,采用板载元件效率高达95%。

    应用

    • ASIC/CPU/DSP核与I/O供电
    • 基站电源
    • DDR电源
    • POL
    • RAID控制电源
    • 电信与网络电源

    MAX8643EVKIT
    MAX8643评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8643的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览