MAX8658

1至8相、主从CPU核电源调节器,集成功率MOSFET

25A/相VRM调节器芯片组,用于VRD10/VRD11和
K8具有基准输入,支持200A输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 25A/Phase with Integrated Power MOSFETs
  • Intel VRD10/VRD11, AMD K8/K8 Rev F Compliant
  • Fast Load-Transient Response
  • Current Foldback Limit
  • 300kHz to 1000kHz Switching Frequency per Phase
  • Externally Programmable Temperature Compensation
  • Precise Phase-to-Phase Current Sharing
  • Reference Input (MAX8657 Only)
  • Few Interconnects Between Master/Slaves
  • Remote Voltage Sensing
  • Overtemperature Protection for Master and Slave
  • MAX8658
    1至8相、主从CPU核电源调节器,集成功率MOSFET
    提问
    了解更多

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    产品 1
    MAX8653 双路、5A、1.5MHz、降压型调节器,集成高边开关
    内部电源开关降压稳压器 3
    MAX8655 量产 高度集成的25A、宽输入范围、内置MOSFET的降压型调节器
    MAX8686 不推荐用于新设计 单相/多相、降压型、DC-DC转换器,每相可提供高达25A的电流
    MAX8654 量产 12V、8A、1.2MHz、降压型调节器
    数字电源系统管理器 1
    MAX8688 量产 带有PMBus接口的数字电源控制器/监测器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8658的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览