MAX8655

量产

高度集成的25A、宽输入范围、内置MOSFET的降压型调节器

首款降压型DC-DC转换器,输入范围为+4.5V至+28V
可编程开关频率高达1.2MHz

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 25A输出电流
  • 内置功率MOSFET
  • 4.5V至25V电源供电
  • 在工作温度范围内保证1%的FB电压精度
  • 可调输出电压低至0.7V
  • 200kHz至1MHz可调开关频率或外同步
  • 采用多相设计,提供精确的电流分配
  • 180°反相同步输出
  • 可调节过流门限
  • 可调节斜率补偿
  • 可选择限流模式:闭锁或自动重启
  • 启动进入预偏置输出时,输出电压单调上升
  • 输出可源出、吸入电流,适合DDR应用
  • 使能输入
  • 电源就绪(POK)输出
  • 可调节软启动
  • 独立的可调节过压保护
MAX8655
高度集成的25A、宽输入范围、内置MOSFET的降压型调节器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX8655EVKIT

MAX8655和MAX8688评估板

特性和优点

  • 10.5V至13.2V输入电压范围
  • 20A最大输出电流(输出电流大于13A时,可能需要额外的通风或散热片)
  • 0.7V至5.5V可调输出范围
  • 内置高边和低边功率MOSFET
  • 200kHz至1MHz可调开关频率范围及SYNC输入
  • SYNCO同步第二个调节器,错相180°
  • 单调启动保证启动时安全进入预偏置输出
  • 使能输入及电源就绪信号
  • 小尺寸元件
  • 无铅并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8655评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的表贴PCB,板上带有固定频率、脉宽调制(PWM)降压型开关调节器。MAX8655评估板可从10.8V至13.2V输入电源产生1.2V输出电压,提供高达20A的输出电流。MAX8655 IC内置高边和低边MOSFET。

评估板提供基准输入,作为高精度外部基准输入(REFIN)或用于DDR跟踪。MAX8655评估板工作在600kHz开关频率。MAX8655 IC具有可编程的内部振荡器,频率范围为200kHz至1MHz。MAX8655还可同步至外部时钟,通过将时钟信号连接至FSYNC实现。同步输出(SYNCO)能够将第二片MAX8655与前一器件实现180°的错相同步工作,通过将第一片MAX8655的SYNCO连接至第二片的FSYNC实现。

应用

  • IBA电源
  • 网络
  • 非隔离型DC-DC电源模块
  • 笔记本电脑
  • 负载点电源
  • 服务器与工作站
  • 电信电源

MAX8655EVKIT
MAX8655和MAX8688评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8655的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览