MAX6970

量产

8端口、36V恒流LED驱动器

工业标准的36V容限输出

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 25Mbps工业标准、4线、5V串行接口
  • 3V至5.5V逻辑电源
  • 8个恒流、额定36V LED输出
  • 每路输出最大55mA的连续电流
  • 由一个电阻设置输出电流
  • 各输出之间3%的电流匹配
  • IC之间6%的电流匹配
  • -40°C至+125°C温度范围
MAX6970
8端口、36V恒流LED驱动器
MAX6970:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
显示驱动器电子器件 6
MAX6968 量产 8端口、5.5V恒流LED驱动器
MAX6977 过期 8端口、5.5V恒流LED驱动器,带有LED故障检测
MAX6978 量产 8端口、5.5V恒流LED驱动器,带有LED故障检测和看门狗
MAX6969 量产 16端口、5.5V恒流LED驱动器
MAX6979 量产 16端口、5.5V恒流LED驱动器,带有LED故障检测和看门狗
MAX6971 量产 16端口、36V恒流LED驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX6970EVKIT

MAX6970评估板

特性和优点

  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • USB-PC连接(包括电缆)
  • USB供电
  • 可选择外部LED电源电压
  • 无铅封装或RoHS兼容
  • 串口端子
  • 经过验证的PCB布局
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX6970评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX6970八端口、36V恒流LED驱动器。该评估板还包括Windows® 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简便的图形用户界面(GUI),用于演示MAX6970的功能。

MAX6970评估板PCB上安装了MAX6970AUE+。

应用

  • 建筑照明
  • 游戏功能
  • Marquee显示器
  • 流程指示牌
  • 交通灯
  • 信息牌

MAX6970EVKIT
MAX6970评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max6970的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览