MAX6971
量产16端口、36V恒流LED驱动器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 25Mb工业标准、4线串行接口
- 3V至5.5V逻辑电源
- 16个恒流、额定36V LED输出
- 每路输出最大55mA连续电流
- 通过一个电阻设置输出电流
- 各输出间电流匹配达3%
- 各IC之间电流匹配达6%
- 增强散热、24引脚封装
- -40°C至+125°C温度范围
MAX6971串行接口LED驱动器可提供16个开漏、恒流吸收、额定36V LED驱动输出。MAX6971采用3V至5.5V电源供电。MAX6971和LED电源能以任意顺序上电。所有恒流输出均用一个外部电阻编程,每路最大55mA电流。MAX6971采用25Mb、工业标准、4线串行接口控制。
MAX6971采用工业标准移位寄存器加锁存器形式的串口。数据通过数据输入DIN和时钟输入CLK移入驱动器的16位移位寄存器。16个时钟周期后,输入数据出现在输出DOUT,此工作模式可实现多个MAX6971级联。锁存使能输入LE将移位寄存器的16位数据装入16位输出锁存器,以决定LED的开关状态。输出使能输入/OE控制所有16个输出开关状态,其快速响应特性适合作为控制LED亮度的PWM输入。
对于需要LED故障检测的应用,请参考MAX6983,该器件可自动检测开路LED。
对于需要看门狗定时器的安全应用,请参考MAX6983,该器件的故障防护功能在串行接口停止工作超过1s时,输出锁存器自动清零。
MAX6971系列移位寄存器加锁存器控制的LED驱动器共有12个型号,包括8端口和16端口两种类型,具有5.5V或36V额定LED输出,部分型号具有LED开路检测和看门狗功能。所有型号均由3V至5.5V电源供电,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 建筑照明
- 游戏功能
- Marquee显示器
- 流程指示牌
- 交通灯
- 信息牌
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6971ANG+ | 24-PDIP-300_MIL | ||
MAX6971AUG+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX6971AUG+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
MAX6971ANG+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6971的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论