MAX6968

量产

8端口、5.5V恒流LED驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 25Mb工业标准、4线、5V串行接口
  • 3V至5.5V逻辑电源
  • 8个恒流,额定5.5V LED输出
  • 每输出最大55mA连续电流
  • 通过一个电阻设置输出电流
  • 各输出间3%的电流匹配
  • 各IC间6%的电流匹配
  • -40°C至+125°C温度范围
  • MAX6968
    8端口、5.5V恒流LED驱动器
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    显示驱动器电子器件 2
    MAX6977 过期 8端口、5.5V恒流LED驱动器,带有LED故障检测
    MAX6978 量产 8端口、5.5V恒流LED驱动器,带有LED故障检测和看门狗
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6968的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览