MAX6978
量产8端口、5.5V恒流LED驱动器,带有LED故障检测和看门狗
- 产品模型
- 2
产品详情
- 25Mb工业标准、4线、5V串行接口
- 3V至5.5V逻辑电源
- 8个恒流,额定5.5V LED输出
- 每输出最大55mA连续电流
- 通过一个电阻设置输出电流
- 各输出间3%的电流匹配
- 各IC间6%的电流匹配
- 如果接口失效,看门狗关闭输出
- 报告LED开路故障
- -40°C至+125°C温度范围
MAX6978串行接口LED驱动器提供8个开漏、恒流吸收、额定5.5V LED驱动器输出。MAX6978采用3V至5.5V电源供电。MAX6978和LED电源能以任意顺序上电。所有恒流输出均由一个外部电阻设置,每路最大55mA。MAX6978采用25Mb,工业标准4线串口进行控制。
MAX6978含LED开路自动检测电路。故障状态在LE置高时装入串口移位寄存器,在下一个数据移入时,由DOUT移出。
MAX6978的失效保护功能适用于安全应用,如果串口失效,它将关闭输出。如果串口停止工作超过1s,输出锁存器自动清除。将所有连在输出上的LED关断。移位寄存器数据不受影响。输出锁存器在数据更新前,保持输出关断。如果只是暂时传输中断,可自动恢复。使用MAX6978的看门狗功能无需对软件做任何修改。
MAX6978采用工业标准的移位寄存器加锁存器形式的串口。数据通过数据输入DIN和时钟输入CLK移入驱动器的8位移位寄存器。8个时钟周期后,输入数据出现在输出DOUT上,此工作模式可实现多个MAX6978级联。锁存使能输入LE将移位寄存器的8位数据装入8位输出锁存器,以决定LED的开关。输出使能输入/OE控制所有8个输出的开关,其快速响应特性适合作为控制LED亮度的PWM输入。
MAX6978系列移位寄存器加锁存器形式的LED驱动器共有12个型号。该系列包括8端口和16端口两种类型,具有5.5V或36V 额定LED输出,部分型号具有LED开路检测和看门狗功能。所有型号均由3V至5.5V电源供电,工作在-40°C至+125°C的温度范围。
应用
- 建筑照明
- 游戏功能
- Marquee显示器
- 流程指示牌
- 交通灯
- 信息牌
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6978AUE+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX6978AUE+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6978的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论