MAX6969
量产16端口、5.5V恒流LED驱动器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 25Mb工业标准、4线、5V串行接口
- 3V至5.5V逻辑电源
- 16个恒流LED驱动输出额定电压至5.5V
- 每通道输出高达55mA的连续电流
- 通过单个电阻设置输出电流
- 各输出间3%的电流匹配
- 各IC间6%的电流匹配
- 高散热能力的24引脚封装
- -40°C至+125°C的温度范围
MAX6969是一款串行接口的LED驱动器,可提供16个开漏、恒定电流吸收、额定5.5V的LED驱动器输出。MAX6969采用3V至5.5V电源供电。MAX6969和LED电源能以任意顺序上电。所有恒流输出均采用一个外部电阻设置,每路高达55mA。采用25Mb、工业标准的4线串行接口对MAX6969进行控制。
MAX6969采用工业标准的移位寄存器加锁存器形式的串行接口。数据通过数据输入DIN和时钟输入CLK移入16位移位寄存器。16个时钟周期后,输入数据出现在输出端DOUT上,这样,可允许多个MAX6969级联。锁存使能输入LE将移位寄存器的16位数据装入16位输出锁存器,以设定各个LED的开关状态。输出使能/OE控制所有16路输出的开关状态,其快速响应特性适合作为控制LED亮度的PWM输入。
对于需要LED失效检测的应用,请参考MAX6984*,该器件可自动检测开路LED。
对需要看门狗定时器的安全相关应用,请参考MAX6979,该器件的失效保护功能在串行接口停止工作超过1s后关闭输出。
MAX6969所属的"移位寄存器 + 锁存"型LED驱动器系列共包含12个成员。其中包括8端口和16端口两种类型,具有5.5V或36V额定LED输出,部分型号具有LED开路检测和看门狗功能。所有型号均由3V至5.5V电源供电,能够在-40°C至+125°C工作温度范围内保证性能。
应用
- 建筑照明
- 游戏功能
- Marquee显示器
- 流程指示牌
- 交通灯
- 信息牌
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
3rd Party Solutions 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6969ANG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX6969AUG+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX6969AUG+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX6969AWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX6969AWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6969的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论