MAX6730
量产单/双/三电压微处理器监控电路,带有独立的看门狗输出
单/双/三电压µP监控电路,具有独立的看门狗输出,可监视低至0.63V的电压
- 产品模型
- 9
产品详情
- VCC1 (主电源)复位门限:+1.575V至+4.63V
- VCC2 (次级电源)复位门限:+0.79V至+3.08V
- 可调RSTIN门限用于监视低至+0.63V的电压(仅MAX6734/MAX6735)
- 6种复位超时选项
- 具有独立看门狗输出的看门狗定时器
- 35s (最小值)初始看门狗启动周期
- 1.12s (最小值)标准看门狗超时周期
- 手动复位输入(MAX6730/MAX6731/MAX6734/MAX6735)
- VCC1或VCC2低至+0.8V时保证复位输出正常
- 推挽式/RESET输出或漏极开路/RESET输出
- 不受VCC瞬变影响
- +3.6V供电时电源电流低至14µA (典型值)
- 小尺寸6引脚或8引脚SOT23封装
- MAX6734KATGD3/V+T, MAX6734KALTD3/V+T通过AEC-Q100认证
MAX6730–MAX6735单/双/三路µP监控电路具有看门狗定时和手动复位功能。MAX6730–MAX6735提供工厂预置复位门限,用于监视+0.9V至+5V电压,可调节的复位输入能够监视低至+0.63V的电压。与离散IC或分立元件相比,这些功能的组合显著提高了系统的稳定性和精确度。
当所有被监视电压超过它们各自的门限时,低电平有效复位输出会在复位超时周期内保持复位状态。多种工厂设定复位门限的组合降低了对外部元件数量的要求。MAX6730/MAX6731可监视单路固定电压、MAX6732/MAX6733可监视两路固定电压,MAX6734/MAX6735可监视两路固定电压和一路可调电压。所有器件均提供6种最小复位周期,范围从1.1ms至1120ms。
MAX6730–MAX6735具有看门狗定时器和独立的看门狗输出。看门狗定时器可防止系统因代码运行错误发生死锁。在复位信号被触发后,看门狗启动延时为54s,允许系统在上电期间进行初始化。看门狗在初始化完成1.68s后进入正常工作状态。MAX6730/MAX6732/MAX6734具有低电平有效、漏极开路的看门狗输出。MAX6731/MAX6733/MAX6735具有低电平有效、推挽式看门狗输出。
器件的其他特性包括:手动复位输入(MAX6730/MAX6731/MAX6734/MAX6735)和推挽式复位输出(MAX6731/MAX6733/MAX6735)或漏极开路复位输出(MAX6730/MAX6732/MAX6734)。MAX6730–MAX6733采用小巧的SOT23-6封装;MAX6734/MAX6735采用节省空间的SOT23-8封装。所有器件均工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 汽车
- 计算机/服务器
- 工业设备
- 多电压系统
- 便携式电池供电设备
- 打印机与传真机
- 机顶盒
- 电信/网络设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6730UTLD3+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6730UTLD3+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6730UTRD3+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6730UTRD3+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6730UTSD3+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6730UTSD3+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6730UTTD3+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6730UTZD3+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6730UTZD3+T | 6-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX6730UTLD3+ | 量产 | |
MAX6730UTLD3+T | 量产 | |
MAX6730UTRD3+ | 量产 | |
MAX6730UTRD3+T | 量产 | |
MAX6730UTSD3+ | 量产 | |
MAX6730UTSD3+T | 量产 | |
MAX6730UTTD3+ | 量产 | |
MAX6730UTZD3+ | 量产 | |
MAX6730UTZD3+T | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6730UTLD3+ | 量产 | |
MAX6730UTLD3+T | 量产 | |
MAX6730UTRD3+T | 量产 | |
MAX6730UTSD3+ | 量产 | |
MAX6730UTSD3+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6730的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论