MAX6381

量产

SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工厂设置的复位阈值电压范围为+1.58V至+4.63V,增量约为100mV
  • 整个温度范围内(-40°C至+125°C)的复位阈值精度为±2.5%
  • 提供七个复位超时周期:1ms、20ms、140ms、280ms、560ms、1120ms、1200ms(最小值)
  • 3种复位输出选项
    • 低电平有效推挽
    • 高电平有效推挽
    • 低电平有效开漏
  • 低至VCC = 1V时确保复位输出状态有效
  • 手动复位输入(MAX6384/MAX6385/MAX6386)
  • 辅助RESET IN (MAX6387/MAX6388/MAX6389)
  • VCC 复位超时(1120ms或1200ms)/手动复位超时(140ms或150ms)(MAX6390)
  • 负向VCC瞬变抗扰度
  • 低功耗:+3.6V时为6µA,+1.8V时为3µA
  • 与MAX809/MAX810/MAX803/MAX6326/MAX6327/MAX6328/MAX6346/MAX6347/MAX6348和MAX6711/MAX6712/MAX6713引脚兼容
  • 小型3引脚/4引脚SC70和6引脚µDFN封装
  • 通过AEC-Q100认证,请参考特定/V调整版本的订购信息
MAX6381
SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 5
MAX6310 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6311 过期 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6312 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6313 5引脚、多输入、可编程复位IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6381的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览