MAX6308
量产5引脚、多输入、可编程复位IC
5引脚、多电压、可编程复位IC,SOT封装
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 小型5引脚SOT23封装
- 精密的出厂设置VCC复位阈值;2.5V至5V电压范围,增量为0.1V
- 不受VCC快速瞬变的影响
- 低至VCC = 1V时确保低电平有效RESET有效
- 在整个温度范围内稳定可靠
- 电源电流:8µA
- 出厂设置的复位超时延迟范围为1ms(最小值)至1120ms(最小值)
- 无需外部元件
- 手动复位输入
- 欠压/过压电源监控
MAX6305–MAX6313 CMOS微处理器(µP)监控电路可用于监控多个电源。这些器件非常适合监控个人计算机系统中的5V和3.3V电源,如果任何受监控的电源电压超出编程阈值,即会将系统复位信号置位。其采用低电源电流(15µA)和小型封装,适合便携式应用。MAX6305–MAX6313经过专门设计,可忽略任何受监控电源上的快速瞬变。
这些器件采用SOT23-5封装,工厂编程的复位阈值范围为2.5V至5.0V(以100mV为增量),并具有四个上电复位超时周期。提供十个标准版本。有关非标准版本的供货情况,请联系工厂。
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 控制器
- 嵌入式控制系统
- 智能仪表
- 多电压系统:3V/5V、5V/12V、5V/24V
- 便携式电池供电设备
- 便携式计算机
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6308UK00D3+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6308UK00D3+T | 5-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX6308UK00D3+ | 量产 | |
MAX6308UK00D3+T | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6308UK00D3+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6308的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论