MAX6311

过期

5引脚、多输入、可编程复位IC

5引脚、多电压、可编程复位IC,SOT封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Small 5-Pin SOT23 Package
  • Precision Factory-Set VCC Reset Thresholds; Available in 0.1V Increments from 2.5V to 5V
  • Immune to Short VCC Transients
  • Guaranteed Active-Low RESET Valid to VCC = 1V
  • Guaranteed Over Temperature
  • 8µA Supply Current
  • Factory-Set Reset Timeout Delay from 1ms (min) to 1120ms (min)
  • No External Components
  • Manual Reset Input
  • Under/Overvoltage Supply Monitoring
MAX6311
5引脚、多输入、可编程复位IC
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
三电源监控器 3
MAX6355 量产 双/三电压微处理器监控电路
MAX6356 量产 双/三电压微处理器监控电路
MAX6357 量产 双/三电压微处理器监控电路
双电源监控器 7
MAX6351 量产 双/三电压微处理器监控电路
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6311的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览