MAX6070

量产

低噪声、高精度系列电压基准

高性能SOT23电压基准,最大温度系数为6ppm/°C

产品模型
58
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 6引脚SOT23封装减小系统电路板空间
  • 在工作温度和时间范围内具有稳定性能,提高系统精度
    • ±0.04%高初始精度
    • 1.5ppm/°C (典型值)、6ppm/°C (最大值)低温漂
    • 输出2.5V时,具有4.8µVP-P低噪声(0.1Hz至10Hz)
    • 200mV低压差
    • 85dB高纹波抑制
  • 150µA低电源电流降低功耗
  • 滤波器选项降低高频噪声
  • 输出选项:1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V和5.0V,覆盖常见电压,适用于较宽范围的应用
  • 0.78mm x 1.41mm WLP封装,0.35mm焊球间距
  • 通过AEC-Q100认证(请参考订购信息)
MAX6070
低噪声、高精度系列电压基准
MAX6070 Circuit Diagram MAX6070 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 2
MAX6033 量产 超高精度、低压差SOT23系列电压基准
MAX6025 量产 高精度、低功耗、低压差、SOT23-3封装、电压基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


参考电路

MAXREFDES74
MAXREFDES74 参考设计

MAXREFDES74: 18-Bit Precision Data Acquisition System

特性和优点

The MAXREFDES74# reference design features:

  • Power and data isolation
  • Flexible, configurable inverting or noninverting input scheme
  • Unipolar or bipolar input (ADC) and output (DAC)

MAX11156

  • 18-bit resolution with no missing codes
  • SNR: 94.4dB
  • THD: -107dB at 1kHz
  • Buffered internal or external voltage reference input
  • Internal reference with -6ppm/°C (typ) temperature coefficient
  • Single 5V supply
  • True bipolar ±5V input range

MAX5318

  • 18-bit resolution with no missing codes
  • High accuracy: ±2 LSB INL (max)
  • 3µs settling time
  • User-programmable offset and gain calibration
  • ±0.5ppm/°C (typ) offset and gain drift over temperature
  • Force/sense output
  • 50MHz SPI-compatible interface with 1.8V to 5.5V logic
MAXREFDES74
MAXREFDES74: 18-Bit Precision Data Acquisition System
MAXREFDES74

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max6070的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览