MAX31913
量产八通道、工业数字输入电平转换器/串行器
业内最稳定的低功耗数字输入串行器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 八个高压输入通道(最高36V)
- 可配置成IEC 61131-2输入类型1、2、3
- 7V至36V较宽的工作电压范围
- 可选择配置5V供电
- 可选择输入滤波和0ms至3ms去抖
- 可配置0.5mA至6mA输入限流
- 所有输入引脚具有较高的HBM ESD保护
- 集成8-1串行器,SPI接口
- 内部5V稳压器
- 过热指示
- 片上24V电源电压监测
- 极低的静态电流和功耗/散热
- 可产生并发送多位CRC校验码,用于检错,提高与外部微处理器之间的数据传输可靠性
- 现场总线侧的LED驱动器不消耗电能
MAX31913是一款工业接口串行器,对传感器和24V数字开关输出进行电平转换、调理和串行化处理,产生微控制器能够接受的5V CMOS兼容信号,适用于工业、过程控制和楼宇自动化应用。器件提供可编程逻辑控制器(PLC)数字输入模块的前端接口电路,内部集成了限流、低通滤波和通道串行化处理电路。与传统的分立电阻分压方案相比,输入限流可有效降低现场电源总线的功耗。可选择的片上低通滤波器灵活地对传感器输出进行去抖和滤波。片上串行器极大地减少了用于隔离的光耦数量。串行器具有堆栈功能,可对任意数量的输入通道进行串行处理,并通过一个SPI兼容接口输出。在任意输入通道数量的条件下把所需要的光耦数量减小到3个。为了提高抗高频噪声和快速电气瞬变干扰能力,器件可生成多位CRC校验码,每8位数据通过SPI口发送一次校验码。片上5V稳压器可以为外部光耦、数字隔离器或其它外部5V电路供电。现场总线侧的LED驱动器回收利用八路输入的电流,提供输入状态视觉指示,不额外消耗任何电流或功耗。
对于超低功耗应用,为了达到最低热耗,Maxim将推出引脚兼容的MAX31912,MAX31912采用已申请专利的电路技术,利用输入限流进一步降低功耗。供货状况请与工厂联系。
应用
- PLC数字输入模块
- 工业、楼宇和过程自动化
- 电机控制
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX31913AUI+ | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX31913AUI+T | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31913的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论