MAX3107

量产

SPI/I²C UART,具有128字FIFO

先进的SPI/I²C UART,具有128字FIFO,采用微型TQFN封装

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 采用微型24引脚、TQFN无铅封装(3.5mm x 3.5mm)和24引脚、SSOP无铅封装
  • 24Mbps (最大值)数据速率
  • 集成PLL和分频器
  • 分数波特率发生器
  • SPI接口支持高达26MHz的时钟速率
  • 收发器自动方向控制
  • 半双工回波抑制
  • /RTS/CTS以及XON/XOFF自动流量控制
  • 特殊字符检测
  • 基于GPIO的字符检测
  • 9位多节点模式数据滤波
  • SIR和MIR兼容IrDA编码/解码器
  • +2.35V至+3.6V电源电压范围
  • 控制器和收发器接口集成逻辑电平转换电路(低至1.7V)
  • 四路灵活的GPIO
  • 线路噪声指示
  • 关断和自动休眠模式
  • 1M波特率和20MHz时钟下,电源电流低至640µA (典型值)
  • 关断电流低至20µA (典型值)
MAX3107
SPI/I²C UART,具有128字FIFO
MAX3107:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

MAX3107EVKIT

MAX3107评估板

特性和优点

  • 板上微控制器产生I²C和SPI兼容信号
  • 板上带有RS-232和RS-422/RS-485收发器
  • 连接用户提供的数字信号的插头
  • Windows XP、Windows Vista以及Windows 7兼容软件
  • RS-232连接器(包括电缆)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX3107评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX3107高级通用异步收发器(UART),该收发器的接收和发送先入/先出(FIFO)分别为128字,可通过I²C或高速SPI™进行控制。评估板提供Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7兼容软件,具有简捷的图形用户界面(GUI),用于验证MAX3107的功能。

评估板出厂时预装了MAX3107EAG+。

应用

  • 汽车信息娱乐系统
  • 现场总线网络
  • HVAC或楼宇控制
  • 工业控制系统
  • 医疗系统
  • 销售终端(POS)
  • 便携式设备

MAX3107EVKIT
MAX3107评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3107的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览