MAX3100

量产

SPI/MICROWIRE兼容UART

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 采用小型TQFN和QSOP封装
  • 全功能UART:
    • 兼容IrDA SIR时序
    • 8字FIFO在高数据速率下充分减少了处理器开销
    • 使用3.6864MHz晶体时波特率高达230k
    • 9位地址识别中断
    • 关断期间提供接收活动中断
  • SPI/MICROWIRE兼容微控制器接口
  • 低功耗:
    • 3.3V时的工作电流为150µA
    • 带接收中断的关断模式电流为10µA
  • 工作模式下的电源电压:+2.7V至+5.5V
  • 用于光电耦合器的施密特触发器输入
  • 用于光耦合器的TX和RTS输出可吸收25mA电流
MAX3100
SPI/MICROWIRE兼容UART
MAX3100:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX3100EVKIT

MAX3100评估板

特性和优点

  • SPI/MICROWIRE兼容的µC接口
  • 板上µC提供灵活配置
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX3100评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX3100 SPI™/MICROWIRE™兼容接口的通用异步收发器(UART)。该评估板还提供Windows 2000/XP/Vista®兼容软件,具有简单的图形用户界面(GUI),用于演示MAX3100的功能。

MAX3100通过SPI/MICROWIRE接口与板上MAXQ2000微处理器(µC)进行通信。板上DIP开关和瞬时按钮开关可用来配置MAX3100内部寄存器。

该评估板可直接与PC串口连接或通过直通电缆连接。PC为数据终端设备(DTE),评估板则为数据通信设备(DCE)。

当评估板与PC串口正确连接后,PC向MAX3100发送字节。板上MAXQ2000 µC则从MAX3100读取数据,并显示在板上七段LED显示器,或向PC发送返回数据。

评估板提供的其它开关、跳线以及焊盘可用于修改电路板上与MAX3100相关的配置。

应用

  • 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
  • 智能仪表
  • 隔离型RS-232/RS-485:直接驱动光耦
  • 低成本IR数据链接,用于计算机/外设
  • HVAC或楼宇控制中的小型网络
  • SPI系统中的UART

MAX3100EVKIT
MAX3100评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3100的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览