MAX15001

量产

电流模式PWM控制器,可调节开关频率

隔离/非隔离型、电流模式PWM控制器,采用微型10引脚µMAX封装,开关频率可在12.5kHz至625kHz之间调节

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 电流模式控制
  • 可编程设置开关频率高达625kHz
  • 精确的UVLO门限(1%)
  • 带有内部延迟的漏极开路UVLO标志输出
  • 36V至72V的电信电压范围
  • 通用离线输入电压范围
    • 85VAC至265VAC整流电压(MAX15000)
  • 9.5V至24V输入电压(MAX15001)
  • 数字软启动
  • 具有高滞回电压的内部自举UVLO (MAX15000)
  • 内置1.5%基准的误差放大器
  • 50µA (典型)启动电源电流
  • 50%最大占空比(MAX15000A/MAX15001A)
  • 75%最大占空比(MAX15000B/MAX15001B)
  • 60ns逐周期限流传输延迟时间
  • 微型10引脚µMAX封装
MAX15001
电流模式PWM控制器,可调节开关频率
MAX15000、MAX15001:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX5015 不推荐用于新设计 电流模式PWM控制器,集成了启动电路,用于隔离型电源
MAX5003 不推荐用于新设计 高压PWM电源控制器
反激、正向和隔离式控制器 4
MAX5021 量产 电流模式PWM控制器,用于隔离型电源
MAX5022 量产 电流模式PWM控制器,用于隔离型电源
MAX5070 量产 高性能、单端、电流模式PWM控制器
MAX5094 量产 高性能、单端、电流模式PWM控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max15001的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览