MAX15000
量产电流模式PWM控制器,可调节开关频率
隔离/非隔离型、电流模式PWM控制器,采用微型10引脚µMAX封装,开关频率可在12.5kHz至625kHz之间调节
- 产品模型
- 2
产品详情
- 电流模式控制
- 可编程设置开关频率高达625kHz
- 精确的UVLO门限(1%)
- 带有内部延迟的漏极开路UVLO标志输出
- 36V至72V的电信电压范围
- 通用离线输入电压范围
- 85VAC至265VAC整流电压(MAX15000)
- 9.5V至24V输入电压(MAX15001)
- 数字软启动
- 具有高滞回电压的内部自举UVLO (MAX15000)
- 内置1.5%基准的误差放大器
- 50µA (典型)启动电源电流
- 50%最大占空比(MAX15000A/MAX15001A)
- 75%最大占空比(MAX15000B/MAX15001B)
- 60ns逐周期限流传输延迟时间
- 微型10引脚µMAX封装
MAX15000/MAX15001电流模式PWM控制器包含了设计宽输入电压、隔离或非隔离电源所需的所有控制电路。MAX15000适用于通用输入(85VAC至265VAC整流电压)电源或电信(-36VDC至-72VDC)电源;MAX15001适用于低输入电压(9.5VDC至24VDC)电源。
MAX15000/MAX15001内置一个误差放大器,能够用来调整第三绕组的输出电压,从而实现主侧稳定的隔离电源,无需光电耦合器。输入欠压锁定(UVLO)可以用来设置输入启动电压,确保在电压不足的情况下正确操作。带有210µs内部延迟的漏极开路UVLO输出可对二次侧控制器进行顺序控制。输入电源启动电压可用外部分压器设定。UVLO/EN输入能够关断MAX15000/MAX15001。内部数字软启动消除了输出电压过冲。
MAX15000内置自举UVLO,具有高滞回,启动时最低需要23.6V的电压。MAX15001内部没有自举UVLO,可直接偏置,启动电压最低9.5V。
MAX15000/MAX15001的开关频率由外部电阻设置。MAX15000A/MAX15001A具有50%的最大占空比,而MAX15000B/MAX15001B具有75%的最大占空比。这些器件均采用10引脚µMAX®封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 1/2、1/4和1/8砖电源模块
- 12V升压和SEPIC调节器
- 高效、隔离电信电源
- 工业电源变换
- 隔离、非隔离型高亮度LED电源
- 隔离型不间断电源
- 网络/服务器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX15000AEUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX15000AEUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max15000的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论