MAX14830

量产

四通道串行UART,具有128字FIFO

业内首款四通道SPI/I²C UART

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 将SPI/MICROWIRE或I2C微处理器总线桥接到异步接口,例如RS-485、RS-232或IrDASM
    • SIR和MIR兼容IrDA编码器/解码器
    • 线路噪声指示确保数据链路完整性
  • 128字深度缓冲器和自动控制功能有助于减轻微控制器负荷
    • 每路UART提供128字发送和接收FIFO
    • 发送器通过SPI命令同步
    • 硬件流控制,使用低电平有效/RTS_和低电平有效/CTS_ 输出及输入
    • 自动软件流控制(XON/XOFF)
    • 自动收发器方向控制
    • 可编程建立和保持时间,用于收发器控制
    • 自动发送器禁用
    • 半双工回波抑制
    • 9位多点模式地址检测和过滤
      • 特殊字符检测
      • 基于GPIO的字符检测
      • 4个定时器连接至GPIO
      • 16个灵活GPIO,20mA驱动能力
  • 节省电路板面积
    • TQFN (7mm × 7mm)封装
  • 快速数据率允许不同接口标准下的最大系统灵活性
    • 16倍速采样模式下,数据率高达6MBd (最大值)
    • 2倍速/4倍速模式下,数据率高达12/24MBd (最大值)
    • 高分辨率、可编程波特率
    • SPI时钟速率高达26MHz
    • 超快速模式(Pm+) I2C高达1MHz
  • 集成内部振荡器,无需外部振荡器、降低BOM成本
    • 分数波特率发生器、预分频器和锁相环(PLL)
    • 控制器和收发器接口上的逻辑电平转换可低至1.61V,确保系统兼容性
    • 寄存器兼容MAX3107、MAX3108、MAX3109
MAX14830
四通道串行UART,具有128字FIFO
MAX14830:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX14830EVKIT

MAX14830评估板

特性和优点

  • 采用+3.3V和+24V供电
  • 板载IO-Link主收发器(MAX14824)
  • 板载RS-485/RS-232多协议收发器(MAX3160E)
  • PCB连接头用于用户提供的SPI和 I²C兼容信号
  • PCB连接头用于UART信号(J1)
  • 评估48引脚、TQFN (7mm x 7mm)封装的MAX14830
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14830评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14830四通道通用异步收发器(UART) IC。每路UART具有128字先入/先出(FIFO)接收和发送缓存器,并通过SPI或I²C接口控制。4路UART中的每一路均可通过SPI或I²C寻址选择。

4路UART中的每一路均可与IO-Link®主收发器或RS-485/RS-232多协议收发器连接。评估板安装了IO-Link主收发器、RS-485/RS-232多协议收发器以及双刀/双掷(DPDT)开关,在IO link和RS-485/RS-232之间进行选择。

评估板工作在+3.3V和+24V直流电源,每路电源需要提供100mA电流。评估板需要用户提供SPI/I²C控制器和软件。

评估板安装了MAX14830ETM+。

应用

  • 飞机通信总线
  • 汽车信息娱乐系统
  • 工业控制系统
  • IO-Link主控制器
  • 医疗系统
  • 销售终端(POS)
  • 可编程逻辑控制器(PLC)

MAX14830EVKIT
MAX14830评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max14830的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览