MAX14636

量产

USB充电器检测器

符合USB电池充电器规范修订版1.2 (USB BC 1.2)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高度集成
    • VBUS线上可承受-6V至+30V (最大绝对值)高压
    • USB电池充电器检测
      • 通过USB电池充电器规范修订版1.2的兼容性测试
      • USB DCP、SDP和CDP检测
      • 专有充电器检测功能(MAX14636/MAX14637)
    • USB 2.0高速开关具有33Ω (典型值)导通电阻和4.5pF (典型值)寄生电容
    • CDP和CDN提供增强ESD保护
      • ±15kV—HBM
      • ±15kV—IEC 61000-4气隙放电
      • ±8kV—IEC 61000-4-2接触放电
    • 如果使用0.1µF或更大陶瓷电容旁路时,VBUS可承受高达±15kV的HBM ESD冲击
  • 节省便携设备功耗
    • 低电源电流(150µA,典型值)
  • 节省空间
    • 10引脚、1.6mm x 2.1mm、UTQFN封装
MAX14636
USB充电器检测器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

参考电路

MAXREFDES1214 Hardware
MAXREFDES1214 参考设计

Portable 1.5A USB Charger with Micro-USB Input and USB Standard-A Output

特性和优点

  • Battery Charger Input Current up to 1A
  • USB Standard-A Output Current up to 1.5A
  • 4400mAh Li+ Battery
  • Thermal and Overcurrent Protection on the USB Standard-A Output
  • I2C Headers for Flexible Logic Levels from 1.8V to 5.0V
  • Orange LED to Indicate if the Battery Is Charging
  • No External Reverse Blocking Diode Required Between Battery and Charger
MAXREFDES1214
Portable 1.5A USB Charger with Micro-USB Input and USB Standard-A Output

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14636的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览