MAX14632
MAX14632
量产USB充电器适配器仿真器
业界首款USB充电式适配仿真器,适用于专用充电器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 优化用于充电适配器
- 灵活的设备、适配器连接顺序
- 通过CB引脚方便地控制充电模式
- 快速充电
- 在自动检测模式下支持Apple 2A充电
- 支持Samsung Galaxy平板电脑2A充电(MAX14630)
- 提高充电器的互操作能力
- 满足新的USB BC规范1.2版
- 向下兼容于传统的USB BC规范
- 满足中国YD/T1591-2009充电规范
- 提高用户设计灵活性
- CB引脚控制充电器模式
- 节省电路板面积
- 2.9mm x 1.6mm、5引脚、TSOT封装
MAX14630/MAX14632是USB适配器仿真器,具有主机充电器自动识别电路,适用于USB专用充电器。
器件允许USB墙上适配器、旅行充电器及其它专用充电器在连接USB设备时,能够将自身作为USB专用充电器,连接Apple产品时,将充当Apple充电器;连接USB收发器D+上拉的D+/D-短路检测设备时,可以作为Samsung Galaxy专用充电器端口。
器件具有控制输入,提供充电器模式选择。MAX14630在自动检测2A模式下支持Apple 2A和USB电池充电器(BC)规范1.2版兼容设备,在SS 2A模式下支持Samsung Galaxy平板电脑2A设备。MAX14632支持自动检测2A模式以及自动检测1A模式,以兼容大多数Apple和USB BC兼容设备。
器件采用5引脚(2.9mm x 1.6mm) TSOT封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- iPod®/iPad®/iPhone®全球通充电器
- USB车载充电器和点火适配器
- USB壁式充电器和旅行适配器
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14632EZK+ | 5-TSOT-N/A | ||
MAX14632EZK+T | 5-TSOT-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
USB主机适配器仿真器 7 | ||
MAX14642 | 量产 | USB主机适配器仿真器 |
MAX14644 | 量产 | USB主机适配器仿真器 |
MAX14600 | 量产 | USB主机充电器识别/适配器仿真 |
MAX14602 | 量产 | USB主机充电器识别/适配器仿真 |
MAX14604 | 量产 | USB主机充电器识别/适配器仿真 |
MAX14641 | 量产 | USB主机适配器仿真器 |
MAX14640 | 量产 | USB主机适配器仿真器 |
产品 5 | ||
MAX14643 | USB主机适配器仿真器 | |
MAX14651 | USB主机适配器仿真器 | |
MAX14601 | USB主机充电器识别/适配器仿真 | |
MAX14603 | USB主机充电器识别/适配器仿真 | |
MAX14605 | USB主机充电器识别/适配器仿真 |
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14632的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论