MAX14604
MAX14604
量产USB主机充电器识别/适配器仿真
支持任何USB供电设备的快速充电
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 提高充电器的互操作能力
- S0状态下支持USB CDP仿真
- 满足新的USB电池充电(BC)规范1.2版
- 向下兼容于传统的USB BC规范
- 满足中国YD/T1591-2009充电规范
- 对于Apple和满足BC规范1.2版的产品,支持待机充电模式
- 提高用户设计灵活性
- CB0和CB1引脚控制多个自动、手动充电状态
- 高度集成
- 支持远程唤醒(MAX14603/MAX14604/MAX14605/MAX14618)
- 低电容、USB 2.0高速开关,可改变充电状态
- 自动限流开关控制
- 节省电路板面积
- 2mm x 2mm、8引脚TDFN封装
MAX14600–MAX14605和MAX14618为第三代USB 2.0主机充电器识别器件,组合了USB高速模拟开关和USB适配器仿真电路。
器件支持全通模式和自动模式。在下行端口充电(CDP)全通模式下,器件在支持常规USB操作时仿真CDP功能。MAX14600/MAX14603/MAX14605提供pFET漏极开路输出(/CEN),MAX14601/MAX14604/MAX14618提供nFET漏极开路输出(CEN),可重启连接到USB主机的外设。
所有器件在有效工作状态(S0)支持CDP和标准的下行端口(SDP)充电,在待机状态(S3/S4/S5)支持专用充电端口(DCP)充电。MAX14603/MAX14604/MAX14605/MAX14618支持待机模式下的远程唤醒。MAX14602/MAX14605提供向下兼容CDP仿真,可升级至MAX14566E。
MAX14600–MAX14605/MAX14618采用8引脚(2mm x 2mm) TDFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 支持USB主机数据/充电器检测,包括:
-带USB接口的平板显示器
-游戏机
-台式电脑、笔记本电脑
-媒体播放器
-USB集线器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14604ETA+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX14604ETA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max14604的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论