MAX1044

量产

开关电容电压转换器

20mA电荷泵,采用工业标准引脚排列

产品模型
9
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 微型µMAX封装
  • 工作电源电压范围:1.5V至10.0V
  • 典型电源转换效率:98%
  • 对输入电压进行反相、加倍、分压或倍增
  • BOOST引脚可提高开关频率(MAX1044)
  • 空载电源电流:200µA(最大值,5V)
  • 无需外部二极管即可支持更高的工作电压
MAX1044
开关电容电压转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
非稳压倍压/反相电荷泵 1
MAX828 量产 开关电容电压反相器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

MAXREFDES38
MAXREFDES38 参考设计

MAXREFDES38#: ECT/EPT Current Fault Sensor

特性和优点

  • High accuracy
  • Low power
  • Accepts 3VP-P single-ended signal or 6VP-P differential signal
  • Optimized layout and size
  • Device drivers
  • Example C source code
  • Test data
MAXREFDES38
MAXREFDES38#: ECT/EPT Current Fault Sensor

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1044的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览