MAX660

量产

CMOS单片电压变换器

对输入电压进行反向或倍压转换

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小型电容
  • 100mA负载时典型损耗为0.65V
  • 低工作电流:120µA
  • 输出阻抗:6.5Ω(典型值)
  • C1 = C2 = 10µF时确保ROUT < 15Ω
  • 引脚兼容的高电流ICL7660的升级产品
  • 使输入电源电压反相或翻倍
  • 可选振荡器频率:10kHz/80kHz
  • 100mA时的典型转换效率为88%(IL至GND)
MAX660
CMOS单片电压变换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX660的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览