LTM8049

推荐新设计使用

双路 SEPIC 或负输出 μModule DC/DC 转换器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 两个完整的开关模式电源
  • SEPIC 或负输出拓扑
  • 宽输入电压范围:2.6V 至 20V
  • 2.5V 至 24V 或 –2.5V 至  –24V 输出电压
  • 可从 12VIN 产生 1A/5VOUT
  • 可选的开关频率:200kHz 至 2.5MHz
  • 电源良好输出用于基于事件的排序
  • 可由用户配置的欠压闭锁
  • 具有金衬垫涂层并符合 (e4) RoHS 标准的封装
  • 扁平 15mm x 9mm x 2.42mm 表面贴装型 BGA 封装

LTM8049
双路 SEPIC 或负输出 μModule DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4417 推荐新设计使用 确定了优先级的 PowerPath 控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4367 推荐新设计使用 100V 过压、欠压和反向电源保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM8049

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTM8049(SEPIC
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2244A

LTM8049 Demo Board | Dual SEPIC/Inverting μModule, 2.8V ≤ VIN ≤ 18V, VOUT1/2 = ±12V @ 1A

产品详情

演示电路2244A内置LTM8049,一款双通道SEPIC或反相μModule®稳压器。该演示电路配置为两个独立的SEPIC和反相DC/DC转换器,具有+12V和–12V输出电压以及高达20V的输入电压。两个通道的开关频率在DC2244A上设置为1MHz。在故障或输出过载期间,当输出低于目标调节点的15%时频率折返,从而保护功率开关免受损坏。

eval board
AD-FMCXMWBR1-EBZ

兼容 FMC X-Microwave 的电平转换器和电源套件

特性和优点

  • 兼容 FMC 的外形规格
  • 可使用外部电源通过 FMC 连接器供电
  • 提供电平转换和各种电源值
  • 与 RaspberryPi X-MW 控制器兼容 

产品详情

AD-FMCXMWBR1-EBZ 是一个电平转换器和电源板,外形规格与 FMC 兼容。它由 FMC 连接器供电,而对于需要更高负载电流的应用,可以添加外部电源。在这种情况下,将优先使用外部电源。 

AD-FMCXMWBR1-EBZ 支持在控制器/FPGA 套件与 X-MW 模块之间使用转换的多电平数字通信路径。该模块提供具有高电流能力的多个电源电压,可在原型制作中用于偏置 X-MW 模块或其他 IC’。

应用

  • RF 和微波设计
  • 电压电平转换
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 点对点通信系统
  • 多输入/多输出 (MIMO) 无线电
  • 自动测试设备

DC2244A
LTM8049 Demo Board | Dual SEPIC/Inverting μModule, 2.8V ≤ VIN ≤ 18V, VOUT1/2 = ±12V @ 1A
AD-FMCXMWBR1-EBZ
兼容 FMC X-Microwave 的电平转换器和电源套件

参考电路

Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
CN0585 参考设计

Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module

特性和优点

  • 4 Analog Input Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 4 Analog Output Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 200 ns Latency between ADC Measurement and DAC Settling
  • Analog Front End Interface Connector
  • Modeling and Simulation Compatible with MATLAB and Python
  • FMC Connector Interface to FPGA

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-31 03:03
    Low Latency Test and Measurement Kit – Hardware in the Loop
  • lazy blur
    VIDEO · 2023-04-03 03:08
    Personalized Low Latency Hardware in the Loop (HiL) Solution
Figure 1. EVAL-CN0560-FMCZ Simplified Block Diagram
CN0560 参考设计

高精度、宽带宽电流测量信号链

特性和优点

  • 具有保护特性的可选电流输入范围
  • 10 A、10mA、10uA测量范围
  • 过采样支持高达111 dB的动态范围
CN0585
Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module
CN0560
高精度、宽带宽电流测量信号链

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8049的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览