LTM4676
LTM4676
过期具数字电源系统管理功能的双通道 13A 或单通道 26A μModule 稳压器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 订购定制程序器件
- 双通道、快速、模拟环路具数字接口以用于控制和监视
- 宽输入电压范围:4.5V 至 26.5V
- 输出电压范围:0.5V 至 5.4V (在 VOUT0 上为 4V)
- 在整个温度范围内具有 ±1% 的最大 DC 输出误差
- 在 10A 负载条件下具有 ±2.5% 的电流回读准确度
- 符合 400kHz PMBus 标准的 I2C 串行接口
- 集成型 16 位 ΔΣ ADC
- 恒定频率电流模式控制
- 可对多个模块进行并联和均流
- 16 个从地址;电源轨 / 全局寻址
- 16mm x 16mm x 5.01mm BGA 封装
- 下载 LTpowerPlay 软件
可读数据:
- 输入和输出电压、电流和温度
- 运行峰值、正常运行时间、故障和报警
- 内置 EEPROM 故障日志记录
可写数据和可配置参数:
- 输出电压、电压排序和裕度调节
- 数字软起动 / 停止斜坡
- OV / UV / OT、UVLO、频率和调相
LTM®4676 是一款双通道 13A 或单通道 26A 降压型 μModule® (微型模块) DC/DC 稳压器,其具有通过 PMBus (一种基于 I2C 的开放标准数字接口协议) 实现的远程可配置性及电源管理参数的遥测监控功能。LTM4676 包括快速模拟控制环路、高精度混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET、电感器和支持组件。
LTM4676 的两线式串行接口允许以可编程摆率和排序延迟时间对输出进行裕度调节、调谐以及斜坡上升和下降。输入和输出电流和电压、输出功率、温度、正常运行时间和峰值是可读的。不需要 EEPROM 存储内容的定制配置。在启动时,输出电压、开关频率和通道相位角分配可利用引脚搭接电阻器来设定。可提供 LTpowerPlay™ GUI 和 DC1613 USB 至 PMBus 转换器和演示套件。
LTM4676 采用 16mm x 16mm x 5.01mm BGA 封装,并符合 SnPb 或 RoHS 标准的引脚涂层。
Applications
- 原型设计、生产和实地环境中的系统优化、特性分析和数据挖掘
- 电信、数据通信和存储系统
推荐替代产品
具数字电源系统管理功能的双通道 13A 或单通道 26A μModule 稳压器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 3
应用笔记 6
设计笔记 1
技术文章 6
信息 1
产品信息 1
视频 5
器件驱动器 1
产品选型卡 3
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4676EY#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
LTM4676IY | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
LTM4676IY#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 7
- LTM4676 Demo Circuit - High Efficiency, Poly-Phase µModule Step-Down Regulator with Power System Management (5.75-16V to 1V @ 50A)
- LTM4676 Demo Circuit - High Efficiency, Poly-Phase µModule Step-Down Regulator with Power System Management (5.75-16V to 1V @ 100A)
- LTM4676 Demo Circuit - Single 26A µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 26A)
- LTM4676/LTM4620A Demo Circuit - High Current, Parallel µModule Buck Regulators with Power System Management (4.5-16V to 1V @100A)
- LTM4676/LTM4630 Demo Circuit - High Current, Parallel µModule Buck Regulators with Power System Management (4.5-16V to 1V @130A)
- LTM4676 Demo Circuit - Poly-Phase µModule Step-Down Regulator with Power System Management (5.75-16V to 1V @ 75A)
- LTM4676 Demo Circuit - Dual 13A µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-26.5V to 1V @ 13A & 1.8V @ 13A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4676
- LTM4676A
Linduino 4
LTpowerCAD 5
- LTM4676 Project - 50A PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-16V to 1V @ 50A)
- LTM4676 Project - Dual Step-Down μModule Regulator (4.5-14V to 1V @ 13A & 1.8V @ 13A)
- LTM4676 Project - 100A PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-16V to 1V @ 100A)
- LTM4676 Project - 26A Step-Down μModule Regulator (4.5-16V to 1.2V @ 26A)
- LTM4676 Project - 75A PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-16V to 1V @ 75A)
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM4676
- LTM4676A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。