具数字接口的双输出 13A μModule 稳压器适用于电源的远程监测和控制

2014-01-15

数字电源系统管理: 设定、监视、改变和记录电源

在多电源轨的电路板中管理电源和实现灵活性可能是很具挑战性,需要利用数字电压表和示波器进行手控探测,并且常常涉及 PCB 元件的修订。为了简化电源管理 (特别是从一个远程位置),通过一根数字通信总线来配置和监视电源成为了一种趋势。数字电源系统管理(PSM) 实现了用于设定、监视、改变和记录电源参数的按需遥测能力。

具电源参数精准读 / 写功能的双输出 μModule 稳压器

LTM4676 是一款双输出 13A 恒定频率的开关模式 DC/DC μModule (微型模块) 稳压器 (I2C 标准的数字符串行接口协议。LTM4676 整合了同类优质的模拟开关稳压器性能与高精度混合信号数据采集。其在整个温度范围内 (TJ = -40°C 至 125°C) 具有 ±1% 的最大 DC 输出电压误差和 ±2.5% 的电流回读准确度,并内置集成型 16 位 ΔΣ ADC 和 EEPROM。

通过 LTM4676 的两线式串行接口,可以对输出进行裕度控制和微调,还可以通过对延迟时间排序使输出以可编程摆率斜坡上升和下降。输入和输出电流及电压、输出功率、温度、运行时间以及峰值都是可读的。该器件由快速双模拟控制环路、精准混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET、电感器和支持组件所组成,采用 16mm x 16mm x 5.01mm BGA (球栅阵列) 封装。

 

LTM4676: Dual 13A Output μModule Regulator with PMBus Interface

 

图 1:LTM4676 ━ 具 PMBus 接口的双输出 13A μModule 稳压器

LTM4676 工作在 4.5V 至 26.5V 输入电源范围,可将 VIN 降压至两个范围为 0.5V 至 5.4V 的输出。两个输出可均流以提供高达 26A (即13A + 13A 以作为一个输出)。

内部或外部补偿

LTM4676 提供了内部或外部补偿,能在很宽的工作范围内优化瞬态响应。如图 2 所示,峰至峰输出电压仅为 94mV,而负载阶跃为 50%。

 

 

Transient Response of the LTM4676 in Figure 1 at VIN = 12V, VOUT1 = 1.8V, IO = 6.5A ~ 13A

 

图 2:图 1 中 LTM4676 的瞬态响应 (在 VIN = 12V,VOUT1 = 1.8V,IO = 6.5A ~ 13A)

 



 

 

DN524 Figure 3

 

图 3:4 个 LTM4676 均流:热图像 (在 VIN = 12V,VOUT = 1.0V/100A,300LFM 气流)

 



 

通过均流以在 1VOUT 提供高达 100A

LTM4676 采用一种恒定频率峰值电流模式控制架构,其可提供逐周期电流限制和多个相位之间的简易均流。将模块并联能够实现更高的输出电流能力。例如:可以把 4 个 LTM4676 μModule 稳压器并联起来以提供高达 100A 的输出电流。图 3 示出了热图像。在具有 300LFM 气流的情况下,热点温升仅为 64.3°C。模块之间的均匀热分布源于卓越的均流性能。图 4 给出了演示板的照片,该演示板组装了 4 个 LTM4676 μModule 稳压器以在 1V 提供 100A。

 

Four LTM4676, Each in a 16mm × 16mm × 5.01mm LGA Package Deliver 100A at 1VOUT.

 

图 4: 4 个各采用 16mm x 16mm x 5.01mm LGA 封装的 LTM4676 在 1VOUT 输送 100A

 

结论

凌力尔特的数字电源系统管理 (PSM) 产品可为用户提供与电源有关的关键数据。可获得负载电流、输入电流、输出电压,计算功耗、效率,并可通过一根数字总线获得其他的电源管理参数。这可实现预知性分析,较大限度地降低运作成本,提高可靠性并确保做出明智的能量管理决策。利用 LTM4676 可实现系统电源的按需数字控制和监视,因而免除了 PCB 布局和电路元件处置,并在原型设计、部署和现场运行时加快进行系统的特性分析、优化和数据挖掘。如需演示套件、免费下载 LTPowerPlay™ 图形用户界面 (GUI) 和 PSM 视频,请访问 www.linear.com.cn并在搜索框中键入 “PSM”。

最新视频 21

Subtitle
了解更多