Power System Management

电源系统管理

电源系统管理(PSM)器件为模拟DC/DC电源转换器增加了基于PMBus/SMBus/I2C接口的数字控制、遥测和黑盒故障记录功能,从而为您的电源系统提供以下高级功能:

  • 电源的软件管理
  • 电压、电流、功率和温度的数字监控和数据记录
  • 多个负载点电源的调整、余量微调、时序、监控、故障记录/管理
  • 配置参数的实时调整
  • 电源系统的远程监控和命令
PSM

为什么要使用PSM?

系统级优势

  • 功耗:监控并预测能耗与系统负载/流量的关系。优化性能与随电源域、负载减轻和调整电源电压而消耗的能量。
  • 可靠性:通过精密控制时间和温度范围内的电源,连续监控并将板故障与EEPROM故障日志(黑盒记录仪)关联来提高板可靠性。
  • 预测故障:通过实时监控板健康状况来避免故障以预测板老化并进行更换。
  • 维护:通过固件提供电源系统现场升级,并远程控制电源系统。

设计级优势

  • PSM对软件模型进行快速原型制作并对硬件进行调整。
  • 使用一种产品对多个电源轨轻松进行调整、余量微调、时序控制、监控、故障日志记录/管理和监测。
  • 对板进行余量微调以提高可靠性,增加产量并测试FPGA时序。
  • 通过避免重新设计昂贵的电路板来加速产品上市
  • 能够完全访问板级诊断功能。
  • 通过节省空间的集成解决方案来取代分立式电路。

PSM优势

电源系统管理产品提供先进功能,包括:

  • 由电源专家使用工业标准PMBus数字接口构建的完整、直接可用型解决方案。
  • 对电源输出进行调整、余量微调并监控到±0.25%精度,在温度范围内可得到保证。
  • • 全面广泛的产品组合(更多信息请参阅PSM产品类型)
  • LTpowerPlay GUI:提供远程调试能力和集成帮助的工程级开发环境。消除了代码开发工作。
  • 通过I2C/SMBus数字接口实现兼容PMBus命令。
  • 自主工作:无需软件编码。
  • 协调了多个器件上的时序和故障管理。

开始使用

  1. 获得PSM入门套件DC1962C-KIT.
  2. 下载LTpowerPlay.
  3. 观看此视频入门
PSM Getting Started

PSM产品类型

有两种PSM产品类型:

  • 电源系统管理器:这些器件可管理具有使能和调整能力的任何可调负载点(POL)电源,用作开关稳压器或线性稳压器(LDO)。在增加调整(至±0.25%精度)、余量微调、时序控制、故障记录和遥测(读取VIN, VOUT, IOUT,温度、故障)等功能的同时保留现有电源系统。
  • 集成电源系统管理功能的DC/DC转换器: 这些IC或µModule器件具有快速模拟环路,用于具有数字遥测和控制功能的DC/DC转换器件。可编程参数包括VOUT, ILIM, OV/UV 电平、频率、斜坡速率、时序控制时间延迟和余量微调。可读参数包括VIN, IIN, VOUT, IOUT, POUT,占空比,温度和故障。