LTM2987

推荐新设计使用

16 通道 μModule PMBus 电源系统管理器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可对 16 个电源进行排序、修整、裕度调节和监控
  • 管理故障、监视远端采样并建立故障记录
  • 符合 PMBus 标准的命令集
  • 由 LTpowerPlay®GUI 提供支持
  • 电源裕度调节或修整准确度达 0.25%
  • 每个通道具有快速 OV/UV 监控器
  • 可协调跨多个 LTC PSM 器件的排序和故障管理
  • 可自动完成至内部 EEPROM 的故障记录
  • 可执行自主型操作并无需额外的软件
  • 内部温度和输入电压监控器
  • 16 个输出电压、2 个输入电压和内部芯片温度的准确监视
  • I2C/SMBus 串行接口
  • 可采用 3.3V 或 4.5V 至 15V 电压供电
  • 可编程看门狗定时器
  • 采用 144 引脚 15mm x 15mm BGA 封装
LTM2987
16 通道 μModule PMBus 电源系统管理器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC2975 推荐新设计使用 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器
LTC2980 推荐新设计使用 16 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2023A

LTM2987CY演示板 | 16通道电源管理器[需要DC1613]

产品详情

DC2023A是一款用于具有EEPROM的16通道I2C/SMBus/PMBus电源系统管理器LTC2987的演示系统。LTC2987可监测和控制16个电源轨。DC2023A演示了LTC2987对16个电源轨进行时序控制、微调、裕量调节、监测以及故障记录的功能。LTC2987可监测每个电源通道的输出电压,并且还监测其自身的内部芯片温度。

DC2023A
LTM2987CY演示板 | 16通道电源管理器[需要DC1613]

参考电路

Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit
Intel Stratix 10 FPGA PCIe Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with Intel PSG to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • The validated power solutions include uModules power products that address time and space constraints while delivering high efficiency, reliability, and low noise.
  • The actual power tree represents the best solution at time of design.
  • A recommended power tree has also been included to present the ideal solution at time of Stratix 10 GX PCIe development kit release. An updated alternate version of the power tree represents the latest solutions available from Analog Devices. For many applications, an intermediate rail is not ideal, so recommendations an alternate power tree that allow for direct power conversion from 12V input is provided below.
Intel Stratix 10 FPGA PCIe Development Kit

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM2987的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览