LTC2980
推荐用于新设计16 通道 PMBus 电源系统管理器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可对16个电源进行时序控制、微调、裕量调节和监控
- 管理故障,监控遥测并创建故障日志
- PMBus™兼容命令集
- 由LTpowerPlay® GUI提供支持
- 将电源裕量设置或调整电源至目标值的0.25%范围内
- 每通道快速OV/UV监控器
- 协调多个LTC PSM器件上的时序和故障管理
- 将故障自动记录到内部EEPROM
- 无需附加软件即可自动工作
- 内部温度和输入电压监控器
- 精确监控16个输出电压、两个输入电压和内部芯片温度
- I2C/SMBus串行接口
- 可采用3.3V或4.5V至15V电源供电
- 可编程看门狗定时器
- 采用144引脚12mm × 12mm BGA封装
LTC2980 是一款 16 通道电源系统管理器,其用于排序、修整 (伺服)、裕度调节、监控、管理故障、提供远端采样和创建故障记录。PMBus 命令支持电源排序、精准负载点电压调节和裕度调节。DAC 采用一种专有软连接算法以较大限度地抑制电源扰动。监控功能包括针对 16 个电源输出通道和两个电源输入通道上的过压和欠压门限限值,以及过温和欠温限值。可编程故障响应能够利用 “在检测到故障之后执行重试操作” 的选项来停用电源。导致电源停用的故障会自动触发黑匣子 EEPROM 存储器记录故障状态及相关的远端采样。一个内部 16 位 ADC 负责监视 16 个输出电压、两个输入电压和芯片温度。此外,奇数通道还可配置以测量一个电流检测电阻器两端的电压。一个可编程看门狗定时器用于监视微处理器运作的失速状态,并在必要时使微处理器复位。单线式总线可在多个 LTC 电源系统管理 (PSM) 器件上实现同步。配置 EEPROM 支持自主型操作,并不需要额外的软件。
应用
- 计算机和网络服务器
- 工业测试和测量
- 高可靠性系统
- 医疗成像
- 视频
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 6
设计笔记 1
信息 1
产品信息 1
产品选型卡 2
器件驱动器 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2980CY#PBF | 144-Lead BGA (12mm x 12mm x 1.29mm) | ||
LTC2980IY#PBF | 144-Lead BGA (12mm x 12mm x 1.29mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2022 - 22_0086 LTC2980 Datasheet Limit Change |
||
LTC2980CY#PBF | 量产 | |
LTC2980IY#PBF | 量产 | |
9月 2, 2021 - 21_0198 LTC2980 Datasheet Limit Change |
||
LTC2980CY#PBF | 量产 | |
LTC2980IY#PBF | 量产 | |
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTC2980CY#PBF | 量产 | |
LTC2980IY#PBF | 量产 | |
6月 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC2980CY#PBF | 量产 | |
LTC2980IY#PBF | 量产 | |
4月 25, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTC2980CY#PBF | 量产 | |
LTC2980IY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2980的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论