eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

LTC6910

量产

采用 SOT-23 封装的数字控制可编程增益放大器

产品模型
18
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 3 位数字增益控制 (具有三种增益代码选项)
  • 轨至轨输入范围
  • 轨至轨输出摆幅
  • 单或双电源:2.7V 至 10.5V 总值
  • 11MHz 的增益带宽乘积
  • 输入噪声低至 8nV/√Hz
  • 系统动态范围至 120dB
  • 输入失调电压:1.5mV
  • 8 引脚扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT) 封装
LTC6910
采用 SOT-23 封装的数字控制可编程增益放大器
Single Supply Programmable Amplifier Frequency Response (LTC6910-1) Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
精密电阻网络 1
LT5400 推荐新设计使用 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6910-1
  • LTC6910-2
  • LTC6910-3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC566A-C

LTC6910-3CTS8 | 数控可编程增益放大器

产品详情

DC566A-C:采用SOT-23封装的LTC6910数控可编程增益放大器演示板。


 


eval board
DC566A-B

LTC6910-2CTS8 | 数控可编程增益放大器

产品详情

DC566A-B:采用SOT-23封装的LTC6910数控可编程增益放大器演示板。


 


eval board
DC566A-A

LTC6910-1CTS8 | 数控可编程增益放大器

产品详情

DC566A-A:采用SOT-23封装的LTC6910数控可编程增益放大器演示板。


 


DC566A-C
LTC6910-3CTS8 | 数控可编程增益放大器
DC566A-A - Schematic
DC566A-B
LTC6910-2CTS8 | 数控可编程增益放大器
DC566A-A - Schematic
DC566A-A
LTC6910-1CTS8 | 数控可编程增益放大器
DC566A-A - Schematic

参考电路

Figure 1. CN0582 Simplified System Block Diagram
CN0582 参考设计

USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

特性和优点

  • 4-Channels of Analog Input
  • IEPE, 4-20mA Sensor Compatible
  • Frequency Generator Output

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-03-07 01:00
    CN0582: USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System​
CN0582
USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System
Figure 1. CN0582 Simplified System Block Diagram
EVAL-CN0582-USBZ
EVAL-CN0582-USBZ - Top View
EVAL-CN0582-USBZ - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6910的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览