LTC4217

推荐新设计使用

2A 集成热插拔控制器

产品模型
14
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小占板面积
  • 33mΩ MOSFET 和RSENSE
  • 宽工作电压范围:2.9V 至 26.5V
  • 可调、准确度达 5% 的电流限值
  • 电流和温度监视器输出
  • 过热保护
  • 故障之前的可调电流限制定时器
  • 电源良好和故障输出
  • 可调浪涌电流控制
  • 2% 准确度的欠压和过压保护
  • 与 LTC4232 引脚兼容 (仅限 DFN 封装)
  • 采用 20 引脚 TSSOP 和 16 引脚 5mm x 3mm DFN 封装
LTC4217
2A 集成热插拔控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 2
LTC4218 推荐新设计使用 热插拔控制器
LTC4232 推荐新设计使用 5A 集成型热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1051A

LTC4217 Demo Board | 12V and 24V, 2A Integrated Hot Swap Circuits

产品详情

DC1051A: Demo Board for the LTC4217 2A Integrated Hot Swap Controller.

DC1051A
LTC4217 Demo Board | 12V and 24V, 2A Integrated Hot Swap Circuits

参考电路

Figure 1. CN0566 Simplified Block Diagram
CN0566 参考设计

Phased Array (Phaser) Development Platform

特性和优点

  • 10 GHz to 10.5 GHZ Beamsteering Platform
  • 360 degree Phase Shift w/ 2.8 Degree Resolution
  • 31 dB Amplitude Tuning Range w/ 0.5 dB Resolution.
  • 8-Element Linear Array Antenna
  • Digitized with PlutoSDR
  • Runs directly on a Raspberry Pi
CN0566
Phased Array (Phaser) Development Platform

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4217的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览