专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
LTC3418
量产8A、4MHz、单片式同步降压型稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高效率:达 95%
- 8A 输出电流
- 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
- 内置低 RDS(ON) 开关:35mΩ
- 跟踪输入以提供简易型上电时序
- 可编程频率:300kHz 至 4MHz
- 0.8V ±1% 基准可提供低输出电压
- 静态电流:380µA
- 可选强制连续 / 突发模式 (Burst Mode®) 操作 (具可调突发箝位)
- 可同步开关频率
- 低压降操作:100% 占空比
- 电源良好输出电压监视器
- 过热保护
- 38 引脚扁平 (高度仅 0.75mm) 耐热增强型 QFN (5mm x 7mm) 封装
LTC®3418 是一款采用恒定频率、电流模式架构的高效单片同步降压型 DC/DC 转换器。它可在 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,并能在输送高达 8A 输出电流的同时提供一个 0.8V 至 5V 的已调输出电压。内部同步功率开关提升了效率,并免除了一个外部肖特基二极管。开关频率通过一个外部电阻器来设定,也可同步至一个外部时钟。OPTI-LOOP® 补偿的运用使得能够在各种负载和输出电容器条件下对瞬态响应进行优化。
LTC3418 可配置成突发模式操作或强制连续操作。强制连续操作可降低噪声和 RF 干扰,而突发模式操作则可通过减少轻负载条件下的栅电荷漏失来提供高效率。在突发模式操作中,由于对突发箝位电平实施外部控制,因而允许根据应用的要求来调整输出电压纹波。LTC3418 中的跟踪输入允许相对于另一个电源进行正确的排序。
Applications
- 微处理器、DSP 和存储器电源
- 分布式 2.5V、3.3V 和 5V 电源系统
- 汽车应用
- 负载点调节
- 笔记本计算机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3418EUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3418EUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3418
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3418
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3418的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论