eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT3481

量产

具有 50µA 静态电流的 36V、2A、2.8MHz 降压型开关稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入范围:3.6V 至 34V 工作电压,最高为 36V
  • 2A 最大输出电流
  • 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
    • 50µA IQ (在 12VIN 至 3.3VOUT 条件下)
    • 输出纹波 <15mV
  • 可调的开关频率:300kHz 至 2.8MHz
  • 低停机电流:IQ < 1µA
  • 集成升压二极管
  • 电源良好标记
  • 饱和开关设计:0.18Ω 接通电阻
  • 1.265V 反馈基准电压
  • 输出电压:1.265V 至 20V
  • 软起动功能
  • 可同步范围:275kHz 至 475kHz
  • 小外形耐热增强型 MSOP 和 (3mm x 3mm) DFN 封装

 

LT3481
具有 50µA 静态电流的 36V、2A、2.8MHz 降压型开关稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
硅振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC857A

LT3481EMSE/EDD演示板 | 2个电路,集成升压二极管, 4.5V ≤ VIN ≤ 34V, VOUT1 = 5V (2A), 8.5V ≤ VIN ≤ 22V, VOUT2 = 3.3V (2A)

产品详情

演示电路857在两个降压转换器电路中内置LT3481EMSE和LT3481EDD,一个配置为高效率电路,另一个配置为小尺寸电路。高效率电路的开关频率为800kHz,具有4.5V至34V输入电压,可提供3.3V/2A输出。小尺寸电路的开关频率为2MHz,演示了LT3481能够使用小型电感和输出电容工作。具有8.5V至22V的输入电压,可提供5V输出。LT3481的宽输入电压范围支持各种输入电源。典型电源包括汽车电池、壁式适配器和工业电源。电流模式控制方案可实现快速瞬态响应和良好的环路稳定性。此外,LT3481采用集成升压二极管,减少了元件数量。低纹波Burst Mode®工作模式不仅使该电路在宽电流范围内具有高效率,还可以在轻负载条件下提供低输出纹波。

DC857A
LT3481EMSE/EDD演示板 | 2个电路,集成升压二极管, 4.5V ≤ VIN ≤ 34V, VOUT1 = 5V (2A), 8.5V ≤ VIN ≤ 22V, VOUT2 = 3.3V (2A)

参考电路

DK-EMB-3C120N Dev Kit
Altera Embedded Systems Development Kit, Cyclone III Edition 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DSP-3C120N Dev Kit
Altera DSP Development Kit, Cyclone III Edition 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-3C120N Dev Kit
Altera Cyclone III FPGA Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Embedded Systems Development Kit, Cyclone III Edition
Altera DSP Development Kit, Cyclone III Edition
Altera Cyclone III FPGA Development Kit

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3481的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览