LT8640S

推荐用于新设计

具 2.5μA 静态电流的 42V、6A 同步降压型 Silent Switcher 2

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Silent Switcher ®2 架构
    • 在任何PCB上具有超低EMI辐射
    • 可消除PCB布局敏感性
    • 内部旁路电容可降低辐射EMI
    • 可选的扩展频谱调制
  • 高频高效率
    • 高达96%效率(1MHz,12VIN至5VOUT时)
    • 高达95%效率(2MHz,12VIN至5VOUT时)
  • 宽输入电压范围:3.4V至42V
  • 最大连续输出电流:6A,7A峰值输出
  • 超低静态电流突发模式®工作
    • 2.5μA(IQ调节电压:12VIN至3.3VOUT)(LT8640S)
    • 输出纹波< 10mVP-P
  • 外部补偿:快速瞬态响应和均流(LT8643S)
  • 最短快速导通时间:30ns
  • 所有条件下均具有低压差:100mV (1A)
  • 强制连续模式
  • 可调及可同步频率范围:200kHz至3MHz
  • 输出软启动和跟踪
  • 小型24引脚4mm × 4mm LQFN封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8640S
具 2.5μA 静态电流的 42V、6A 同步降压型 Silent Switcher 2
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4380 推荐用于新设计 低静态电流浪涌抑制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4368 推荐用于新设计 具双向电路断路器的 100V UV/OV 和反向保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8640
  • LT8640-1
  • LT8640A
  • LT8640S-2

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LT8640
  • LT8640S
  • LT8640SA
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2530A

LT8640S演示板|同步降压型Silent Switcher 2,5.8V ≤ VIN ≤ 42V, VOUT = 5V (6A),fSW = 2MHz

产品详情

演示电路2530A是一款具有展频(SSFM)性能的42V、6A微功耗同步降压型第二代Silent Switcher®,内置LT8640S。该演示板设计提供5V输出和5.8V至42V的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8640S是一款紧凑型、超低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。集成旁路电容可优化所有快速电流环路,并通过降低布局敏感度更轻松地将EMI/EMC辐射降至较低。可选展频模式可以进一步改善EMI/EMC性能。突发工作模式(Burst Mode®)下的超低静态电流可在轻负载下实现高效率。30ns的最短快速导通时间在高频率下可从高电平VIN转换为低电平VOUT

eval board
EVAL-LT8640SA-AZ

LT8640SA:42V、6A 同步降压型 Silent Switcher 2

产品详情

演示电路 EVAL-LT8640SA-AZ 是一款 42V、6A 微功率同步降压型第二代 Silent Switcher®,具有展频(SSFM)功能,采用 LT8640SA。该演示板可通过 5.8V 至 42V 的输入生成 5V 的输出。由于输入范围宽,因此可使用各种输入源,例如汽车蓄电池和工业电源。LT8640SA 是一款紧凑、超低辐射、高效率、高速同步单片降压开关稳压器。集成式旁路电容器可优化所有快速电流环路,能够降低布局敏感性,轻松地将 EMI/EMC 发射降至最低。可选的扩频模式可以进一步提高 EMI/EMC 性能。在极轻负载下,Burst Mode® 操作中的超低静态电流可实现高效率。30ns 的快速最短导通时间可实现高频率下高 VIN 至低 VOUT 的转换。

请参阅用户指南了解完整描述。

DC2530A
LT8640S演示板|同步降压型Silent Switcher 2,5.8V ≤ VIN ≤ 42V, VOUT = 5V (6A),fSW = 2MHz
EVAL-LT8640SA-AZ
LT8640SA:42V、6A 同步降压型 Silent Switcher 2

参考电路

NOVPED iMX6 QP Dev Kit
NXP NOVPED iMX6 QP 参考设计

用于IO和可靠电源的NXP iMX6平台EVK硬件验证设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
NXP NOVPED iMX6 QP
用于IO和可靠电源的NXP iMX6平台EVK硬件验证设计

最新评论

近期浏览