LTC3375

推荐用于新设计

8 通道、可编程、可并联 1A 降压型 DC/DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8 通道独立降压型 DC/DC 转换器 
  • 可利用单个电感器针对每输出通道高达 4A 的电流进行主 / 从配置
  • 用于每个 DC/DC 的独立 VIN 电源 (2.25V 至 5.5V)
  • 所有 DC/DC 都具有 0.425V 至 VIN 的输出电压范围
  • 用于自主型排序 (或 I2C 控制) 的精准使能引脚门限
  • 1MHz 至 3MHz 可编程 / 可同步振荡器频率 (2MHz 默认值)
  • 每个通道的 I2C 可选调相 (90° 步进)
  • 可编程上电复位 / 看门狗 / 按钮定时
  • 芯片温度监视器输出
  • 48 引脚 (7mm x 7mm) QFN 封装

LTC3375
8 通道、可编程、可并联 1A 降压型 DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3375
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1921A

LTC3375EUK演示板8通道可编程、可并联、1A降压DC/DC(DC590配套板)

产品详情

演示电路1921A是一款集成按钮控制器和看门狗定时器的数字可编程8路输出电源,内置LTC3375。LTC3375包含八个同步降压稳压器,每个具有独立的VIN电源。可将这些降压稳压器并联在一起,通过单个电感构成更高功率的降压稳压器。LTC3375的输入范围非常适合单节锂离子/聚合物电池应用。使能、反馈电压、工作模式、相位和其他功能等开关稳压器设置可通过I2C进行控制。降压稳压器也可以通过外部精密阈值使能引脚进行使能,以支持硬连线上电序列。

DC1921A
LTC3375EUK演示板8通道可编程、可并联、1A降压DC/DC(DC590配套板)

参考电路

NOVPED iMX6 QP Dev Kit
NXP NOVPED iMX6 QP 参考设计

用于IO和可靠电源的NXP iMX6平台EVK硬件验证设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
NXP NOVPED iMX6 QP
用于IO和可靠电源的NXP iMX6平台EVK硬件验证设计

最新评论

近期浏览