LTC4368

推荐用于新设计

具双向电路断路器的 100V UV/OV 和反向保护控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽工作电压范围:2.5V至60V
  • 过压保护可达100V
  • 反向电源电压保护可达-40V
  • 双向电子断路器:
    • +50mV正向检测阈值
    • –50mV反向(LTC4368-1)
    • -3mV反向(LTC4368-2)
  • 可调±1.5%欠压和过压阈值
  • 低工作电流:80µA
  • 低关断电流:5µA
  • 控制背靠背N沟道MOSFET
  • 阻止50Hz和60Hz交流电源
  • 可热插拔电源输入
  • 引脚可选过流自动重试定时器或锁定
  • 10引脚MSOP和3mm × 3mm DFN封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC4368
具双向电路断路器的 100V UV/OV 和反向保护控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4380 推荐用于新设计 低静态电流浪涌抑制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4368-1
  • LTC4368-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
ADALM-SR1

开关稳压器主动学习模块

特性和优点

  • 降压和升压电源转换器上主动学习实验室的配套模块
  • 说明与降压和升压转换器有关的重要概念:
    • 连续与不连续传导模式
    • 开环运行
    • 电压模式控制
    • 电流模式控制
  • 可独立调整的参数:频率、占空比、电压/电流模式
  • 板载电流检测放大器和可调负载,使设备要求最小化。

产品详情

ADALM-SR1(ADI公司主动学习模块、开关稳压器)板是用于多个开关稳压器(包括降压和升压稳压器)练习的配套模块:

  • 升压和降压转换器元件以及开环工作
  • 降压型转换器:闭环运行
  • 升压型转换器:闭环运行

这些练习需要使用更复杂的电路,超出了试验板的电路构建能力,为此设计出ADALM-SR1,将其作为灵活的电力电子设备试验平台。板载电流检测放大器、可调电子负载和反馈信号注入电路消除了对昂贵设备的需求 — 仅需以下设备:

  • 5V USB 墙壁适配器
  • 用于输入电源(0-12V、2A)的基本可调电源
  • 万用表
  • ADALM2000或基本示波器(双通道,带触发功能,>10MHz带宽)

eval board
DC2418A-A

LTC4368-1 Demo Board | UV, OV, OC and Reverse Supply Protection with -50mV Reverse ECB

产品详情

演示电路2418A旨在演示集成双向断路器的LTC4368 100V欠压(UV)、过压(OV)和反向保护控制器的性能。

LTC4368保护电路不受两个方向的过流和输入电压的影响,输入电压可能太高、太低或是负数。LTC4368控制两个背靠背连接外部MOSFET的栅极电压,以确保仅当无电压或电流故障时才将负载连接至输入电源。OVUV保护等级通过OVUV引脚上的阻性分压器进行调整。通过置位SHDN引脚上的低信号使能MOSFET,并将控制器置于低电流关断状态。当控制器处于关断模式或输入电压不在UVOV窗口范围内,或负载电流超过保护等级或输入电压低于欠压闭锁(1.8V2.4V)时,FAULT引脚置位。

发生正向过流故障后,LTC4368将锁定电源或在用户可调延迟后重试。反向过流故障等待输出降至输入100mV以下以便重新连接负载电源。

LTC4368可承受-40V100V之间的直流电压,工作电压范围为2.5V60V

DC2418A包括LTC4368控制器、两个背靠背连接功率MOSFET、电流检测电阻、三个跳线和三个LED以指示输入和输出电压以及FAULT引脚信号

eval board
DC2418A-B

LTC4368-2 Demo Board | UV, OV, OC and Reverse Supply Protection with -3mV Reverse ECB

产品详情

演示电路2418A旨在演示集成双向断路器的LTC4368 100V欠压(UV)、过压(OV)和反向保护控制器的性能。


LTC4368保护电路不受两个方向的过流和输入电压的影响,输入电压可能太高、太低或是负数。LTC4368控制两个背靠背连接外部MOSFET的栅极电压,以确保仅当无电压或电流故障时才将负载连接至输入电源。OV和UV保护等级通过OV和UV引脚上的阻性分压器进行调整。通过置位SHDN引脚上的低信号使能MOSFET,并将控制器置于低电流关断状态。当控制器处于关断模式或输入电压不在UV或OV窗口范围内,或负载电流超过保护等级或输入电压低于欠压闭锁(1.8V至2.4V)时,FAULT引脚置位。

ADALM-SR1
开关稳压器主动学习模块
DC2418A-A
LTC4368-1 Demo Board | UV, OV, OC and Reverse Supply Protection with -50mV Reverse ECB
DC2418A-B
LTC4368-2 Demo Board | UV, OV, OC and Reverse Supply Protection with -3mV Reverse ECB

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4368的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览