LT8390A
推荐新设计使用具扩展频谱的 60V、2MHz、同步、四开关、降压-升压型控制器
- 产品模型
- 26
产品详情
- 四开关单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
- 效率高达 95% (在 2MHz)
- 专有的峰值降压峰值升压电流模式
- 宽 VIN 范围:4V 至 60V
- ±1.5% 输出电压准确度:1V ≤ VOUT ≤ 60V
- 利用监视器可实现 ±3% 的输入或输出电流准确度
- 扩展频谱频率调制用于实现低 EMI
- 高端 PMOS 负载开关驱动器
- 在降压或升压模式中没有上管 MOSFET 刷新噪声
- 可调和可同步频率范围:600kHz 至 2MHz
- 停机期间 VOUT 与 VIN 断接
- 采用具裸露衬垫的 28 引脚 TSSOP 封装和 28 引脚 QFN 封装 (4mm x 5mm)
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8390A是一款同步4开关降压-升压DC/DC控制器,可根据高于、低于或等于输出电压的输入电压调节输出电压、输入或输出电流。专有的峰值-降压峰值-升压电流模式控制方案支持可调节和可同步的600kHz至2MHz固定频率运行方式,或支持可降低EMI的内部25%三角扩频调制方式。LT8390A具有4V至60V输入电压范围和0V至60V输出电压能力,并支持在操作区域之间进行无缝低噪声转换,是汽车、工业、电信和电池供电系统中稳压器、电池和超级电容充电器应用的理想选择。
LT8390A提供输入或输出电流监控和电源良好指示。还提供故障保护功能以检测输出短路情况,在此期间LT8390A将处于重试、闩锁或保持运行状态。
最大开关频率 | 最大输出功率 | |
LT8390 | 650kHz | 450W+ |
LT8390A | 2MHz | 50W+ |
应用
- 汽车、工业、电信系统
- 高频电池供电系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
技术文章 1
非常见问题 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT8390AEFE#PBF | 量产 | |
LT8390AEFE#TRPBF | 量产 | |
LT8390AEFE#WPBF | ||
LT8390AEFE#WTRPBF | ||
LT8390AHFE#PBF | 量产 | |
LT8390AHFE#TRPBF | 量产 | |
LT8390AHFE#WPBF | ||
LT8390AHFE#WTRPBF | ||
LT8390AIFE#PBF | 量产 | |
LT8390AIFE#TRPBF | 量产 | |
LT8390AJFE#PBF | 量产 | |
LT8390AJFE#TRPBF | 量产 | |
LT8390AJFE#WPBF | ||
LT8390AJFE#WTRPBF | ||
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8390AEFE#PBF | 量产 | |
LT8390AEFE#TRPBF | 量产 | |
LT8390AEUFD#PBF | 量产 | |
LT8390AEUFD#TRPBF | 量产 | |
LT8390AHFE#PBF | 量产 | |
LT8390AHFE#TRPBF | 量产 | |
LT8390AHUFD#PBF | 量产 | |
LT8390AHUFD#TRPBF | 量产 | |
LT8390AIFE#PBF | 量产 | |
LT8390AIFE#TRPBF | 量产 | |
LT8390AIUFD#PBF | 量产 | |
LT8390AIUFD#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 3
- LT8390A - Buck-Boost Regulators
- LT8390A Demo Circuit - High Efficiency 48W 2MHz Buck-Boost Voltage Regulator (4-24V to 12V @ 4A)
- LT8390A High Power Buck-Boost with GaN FETs -120W 2MHz Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller with Spread Spectrum (8-60VIN to 24VOUT @ 5A 2MHz)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8390
- LT8390A
LTpowerCAD 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt8390a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论