Quick Search
器件 27 排序 parts sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Description 排序 Description sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Product Lifecycle 排序 Product Lifecycle sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Availability 排序 Availability sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Price (1000+) 排序 Price (1000+) sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Package 排序 Package sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Number of Outputs 排序 Number of Outputs sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Vinmin 排序 Vin sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Vinmax 排序 Vin sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Output Currenttyp 排序 Output Current sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Vout Mintyp 排序 Vout Min sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Vout Maxtyp 排序 Vout Max sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Comments 排序 Comments sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 3/3 选定值 | to¥ RMB | Default Values 18/18 选定值 | to | toV | toV | toA | toV | toV | |||||
60V Low IQ Full-Featured Synchronous Buck-Boost Controller | 推荐用于新设计 | 46 | - | 38-Lead TSSOP w/ EP | 1 | 60 | 5.5 | - | 1 | 60 | 60V Low Iq, Parallelable Synch Buck-Boost Controller | ||
100V VIN and VOUT Synchronous 4-Switch Multiphase Buck-Boost DC/DC Controller | 推荐用于新设计 | 15 | - | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 1 | 2.8 | 100 | 25 | 1 | 100 | 100Vin and Vout Sync 4-Switch Buck-Boost Controller with Current Sharing | ||
55 V, 1.4 MHz Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller with Spread Spectrum | 推荐用于新设计 | 414 | - | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 1 | 4 | 55 | - | 1 | 55 | 55V, 1.4MHz Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller with SSFM | ||
具有电感器 DCR 电流检测功能的 70V 并行 4 开关升降压控制器 | 推荐用于新设计 | 630 | - | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP),LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | 1 | 5 | 70 | 20 | 5 | 70 | 70V Parallelable 4-Switch Buck-Boost DCR Current SensingController with Inductor | ||
40V USB Type-C功率输出降压-升压控制器 | 推荐用于新设计 | 154 | - | 28-Lead QFN (4mm x 5mm, Plastic Side Wettable) | 1 | 4 | 40 | 5 | 1 | 25 | 60V Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller with Spread Spectrum | ||
40V USB Type-C功率输出降压-升压控制器 | 推荐用于新设计 | 154 | - | 28-Lead QFN (4mm x 5mm, Plastic Side Wettable) | 1 | 4 | 40 | 5 | 1 | 25 | 60V Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller with Spread Spectrum | ||
汽车级40V、2.2MHz、H桥升/降压控制器 | 量产 | 94 | - | 24-LFCSP_SS-4X4X0.75 | 1 | 2 | 40 | 25 | 3 | 25 | Automotive USB-PD 40V, 2.2MHz, H-Bridge Buck-Boost Controller | ||
具有扩展频谱的60V同步4开关降压-升压控制器 | 推荐用于新设计 | 76 | - | 28-Lead TSSOP w/ EP,28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 1 | 3 | 60 | 10 | 1 | 60 | 60V Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller with Spread Spectrum | ||
具有直通功能的100V VIN和VOUT同步4开关降压 升压DC/DC控制器 | 推荐用于新设计 | 685 | - | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP),38-Lead TSSOP w/ EP | 1 | 2.8 | 100 | 25 | 1 | 100 | 100V VIN and VOUT Synchronous 4-Switch Buck‑Boost DC/DC Controller with Pass-Through | ||
汽车应用、40V、55µA IQ、2.2MHz、H桥、升/降压控制器 | 量产 | 902 | ¥30.87 (MAX20048ATGB/VY+T) | 24-LFCSP_SS-4X4X0.75 | 1 | 2 | 40 | 25 | 4 | 25 | Automotive, 2V to 36V, 200kHz to 2.1MHz, Buck-Boost Controller | ||
具有双向功能的 80V 同步 4 开关升降压 DC/DC 控制器 | 推荐用于新设计 | 554 | - | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP),64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | 1 | 2.8 | 80 | 15 | 1.3 | 80 | 80V Synchronous 4-Switch Buck-Boost DC/DC Controller with Flexible Bidirectional Capability | ||
适用于 LT8708 多相系统的 80V 同步 4 开关升降压 DC/DC 从属控制器 | 推荐用于新设计 | 65 | - | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP),64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | 1 | 2.8 | 80 | 15 | 1.3 | 80 | 80V Synchronous 4-Switch Buck-Boost DC/DC Controller with Flexible Bidirectional Capability | ||
具 42V 输入能力的微功率同步多拓扑控制器 | 推荐用于新设计 | 849 | - | 20-Lead TSSOP w/ EP,20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 1 | 4.5 | 42 | 10 | 800m | 42 | Micropower Synchronous Multitopology Controller with 42V Input Capability | ||
150V VIN 和 VOUT同步、四开关、降压-升压型控制器 | 推荐用于新设计 | 762 | - | 38-Lead TSSOP w/ EP | 1 | 4.5 | 150 | 10 | 1.2 | 150 | 150V VIN and VOUT Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller | ||
150V VIN 和 VOUT 同步、四开关、降压-升压型控制器 + 开关偏置电源 | 推荐用于新设计 | 147 | - | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | 1 | 4.5 | 150 | 10 | 1.2 | 150 | 150V VIN and VOUT Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller + Switching Bias Supply | ||
具扩展频谱的 60V、同步、四开关、降压-升压型控制器 | 推荐用于新设计 | 3874 | - | 28-Lead TSSOP w/ EP,28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 1 | 4 | 60 | 25 | 1 | 60 | 60V Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller with Spread Spectrum | ||
具扩展频谱的 60V、2MHz、同步、四开关、降压-升压型控制器 | 推荐用于新设计 | 2041 | - | 28-Lead TSSOP w/ EP,28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 1 | 4 | 60 | 10 | 1 | 60 | 60V 2MHz Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller with Spread Spectrum | ||
80V VIN 和 VOUT 同步、四开关、降压-升压型 DC/DC 控制器 | 推荐用于新设计 | 490 | - | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP),38-Lead TSSOP w/ EP | 1 | 2.8 | 80 | 10 | 1.3 | 80 | 80V VIN and VOUT Synch Buck- Boost, Pin-To-Pin Improved LT8705 | ||
低 IQ、60V、同步升压 + 降压型控制器 | 推荐用于新设计 | 47 | - | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 2 | 2.2 | 60 | 20 | 800m | 60 | Low IQ, 60V Synchronous Boost+Buck Controller | ||
低 IQ、38V 同步升压 + 降压型控制器 | 推荐用于新设计 | 28 | - | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 2 | 2.5 | 38 | 20 | 800m | 60 | Low IQ, 38V Synchronous Boost+Buck Controller | ||
60V、同步、四开关、降压-升压型控制器 | 量产 | 871 | - | 38-Lead TSSOP w/ EP | 1 | 4.7 | 60 | 10 | 1.2 | 60 | 60V Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller | ||
80V VIN 和 VOUT 同步、四开关、降压-升压型 DC/DC 控制器 | 量产 | 2534 | - | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP),38-Lead TSSOP w/ EP | 1 | 2.8 | 80 | 10 | 1.3 | 80 | 80V VIN and VOUT Synchronous 4-Switch Buck- Boost DC/DC Controller | ||
60V、四开关、同步降压-升压型控制器 | 量产 | 1096 | - | 38-Lead TSSOP w/ EP | 1 | 4.7 | 60 | 10 | 1.2 | 60 | 60V 4-Switch Synchronous Buck-Boost Controller, C/10 Termination Flag | ||
高效率、同步、四开关降压-升压型控制器 | 推荐用于新设计 | 2701 | - | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch),28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 1 | 4 | 38 | 10 | 800m | 38 | High Efficiency, Synchronous, 4-Switch Buck-Boost Controller | ||
具电源良好指示功能的 10V、高效率、降压-升压型控制器 | 量产 | 412 | - | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 1 | 2.7 | 10 | 10 | 2.7 | 10 | 10V, High Efficiency Buck-Boost Controller - LTC3785-1 Offers Power Good |