ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT3092
量产200mA、两端可编程电流源
- 产品模型
- 18
产品详情
- 可编程两端电流源
- 最大输出电流:200mA
- 宽输入电压范围:1.2V 至 40V
- 无需输入/输出电容器
- 用电阻比来设定输出电流
- 初始 SET 引脚电流准确度:1%
- 反向电压保护
- 反向电流保护
- <0.001%/V 电压调节 (典型值)
- 具电流限制和热停机保护功能
- 采用 8 引脚 SOT-23、3 引脚 SOT-223 和 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
LT®3092 是一款可编程两端电流源。它仅需两个电阻器来设定一个 0.5mA 至 200mA 的输出电流。众多的模拟方法适合于对输出电流进行主动编程。LT3092 可在未使用输入和输出电容器的情况下实现稳定,并提供了高 DC 和 AC 阻抗。此特点使得该器件能够在本质安全应用中运作。
这款器件的 SET 引脚具有 1% 初始准确度和低温度系数。电流调节性能优于 10ppm/V (在 1.5V 至 40V 的电压范围)。
LT3092 能够在一种两端电流源配置中运作 (与信号线串联)。它非常适合用来驱动传感器、远程电源,并作为一个用于局部电源的精准电流限制器。
该器件的内部保护电路包括反向电池和反向电流保护、电流限制和热限制。LT3092 采用 8 引脚 TSOT-23、3 引脚 SOT-223 和 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。
Applications
- 两端浮动电流源
- 参考于 GND 的电流源
- 可变电流源
- 电源限制器
- 本质安全电路
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 1
技术文章 9
视频 4
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3092EDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3092EDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3092EST#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3092EST#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3092EST#WPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3092EST#WTRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3092ETS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3092ETS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3092IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3092IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3092IST#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3092IST#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3092IST#WPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3092IST#WTRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3092ITS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3092ITS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3092MPST#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3092MPST#TRPBF | 3-Lead SOT-223 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 4
- LT3092 Vload vs Rload .Measure Example
- LT3081/LT8612/LTC3632/LT3092 Demo Circuit - Constant Voltage, Constant Current Bench Supply (10-40V to 0-25V @ 0-3.1A)
- LT3092 Vload vs Rload .OP Example
- LT3092 Demo Circuit - 200mA 2-Terminal Programmable Current Source (36V to 200mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3092
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。