专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
LT3085
推荐新设计使用可调 500mA 单电阻器低压差稳压器
- 产品模型
- 14
产品详情
- 可能并行输出,以实现更高的电力和更好的散热
- 输出电流:500mA
- 单个电阻设置输出电压
- 1%的SET引脚电流初始精度
- 可调输出电压达0V
- 限流值在温度范围内保持恒定
- 低输出噪声:40μVRMS(10Hz至100kHz)
- 宽输入电压范围:1.2V至36V
- 低压差:275mV
- < 1mV 负载调整率
- < 0.001%/V 线性调整率
- 最小负载电流:0.5mA
- 使用最低的2.2μF陶瓷电容保持稳定
- 限流折返保护和过温保护
- 8引脚MSOP和6引脚2mm × 3mm DFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3085 是一款 500mA 低压差线性稳压器,可通过并联来增加输出电流或在表面贴装型电路板上散播热量。这款新型稳压器专为用作一个精准电流源和电压跟随器而设计,可在许多要求高电流、至零的可调节能力和不设置散热器的应用中使用。另外,该器件还将传输晶体管的集电极引出,以在和第二个电源一起使用时实现低压差 (低至 275mV) 运作。
LT3085 的重要特点之一是能够提供一个宽输出电压范围。利用流过单个电阻器的一个基准电流,可把输出电压设置在 0V 至 36V 之间的任何电平。当在输出端上使用 2.2μF 电容时,LT3085 可实现稳定,而且该 IC 采用小的陶瓷电容器,而不像其他稳压器所常见的那样需要额外的 ESR。
内部保护电路包括电流限制和热限制。LT3085 稳压器采用 8 引脚 MSOP 封装和扁平 (高度仅 0.75mm) 6 引脚 2mm x 3mm DFN 封装 (这两种封装均具有一个裸露衬垫,用于改善热特性)。
应用
- 高电流全表面安装型电源
- 高效率线性稳压器
- 用于开关电源的后置稳压器
- 低元件数目可变电压电源
- 低输出电压电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
视频 2
解决方案设计及宣传手册 2
新闻 1
产品选型指南 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3085EDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3085EDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3085EMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3085EMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3085EMS8E#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3085EMS8E#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3085IDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3085IDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3085IMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3085IMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3085IMS8E#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3085IMS8E#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3085MPMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3085MPMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3085EMS8E#PBF | 量产 | |
LT3085EMS8E#TRPBF | 量产 | |
LT3085IMS8E#PBF | 量产 | |
LT3085IMS8E#TRPBF | 量产 | |
LT3085MPMS8E#PBF | 量产 | |
LT3085MPMS8E#TRPBF | 量产 | |
4月 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT3085IMS8E#PBF | 量产 | |
LT3085IMS8E#TRPBF | 量产 | |
6月 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT3085IMS8E#WPBF | 量产 | |
LT3085IMS8E#WTRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3085
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3085的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论